OCS POLEFIX 1614
-
Montaj malzemesi
1562151
60 mm ... 140 mm çapında direk için montaj elemanı, 16" x 14" muhafaza için komple set, malzeme: çelik
Bu ürünün çalışması için ilave ürünler gerekli.
Zorunlu Aksesuarlar
Ürün Ayrıntıları
Uyumlu Ürünler
Avantajlarınız
Uluslararası sertifikalı muhafaza sistemi
Özel plastik kesintisiz güvenli çalışmayı sağlar
Basınçlı püskürtülen su girişine karşı koruma sağlar
Ağır mekanik gerilmeye dayanır