POS PANELFIX M
-
Taşıyıcı
1653798
Enerji açısından kendine yeten sistemler için fotovoltaik panel braketi, duvara montaj, yaklaşık 40 ... 200 Wp paneller için uygundur, şunlarla uyumludur: POS PV PANEL 75, 110 ve 190, Ø 48 mm ... 180 mm direk için sabitleme seti ve rüzgar kuvveti 10'a kadar güçlendirme seti, malzeme: paslanmaz çelik
Bu ürünün çalışması için ilave ürünler gerekli.
Zorunlu Aksesuarlar
Ürün Ayrıntıları
Uyumlu Ürünler
Avantajlarınız
Basit, tek kişi yapılabilen sistem montajı
Evrensel kullanım için paslanmaz malzeme
Tüm standart panellerle uyumludur
Yenilikçi gergi kelepçeleri sayesinde esnek kullanım
Rüzgar kuvveti 10'a kadar güvenilir bir şekilde tutar