POS PV sistem çözümü

Şebekeden bağımsız güneş enerjisi sistemleri için POS

Pico Şebekeden Bağımsız Sistem (POS), 190 Wp'a kadar birden fazla performans sınıfına sahip PV panel tabanlı sağlam bir çözümdür Çözüm, bir muhafaza, direk braketi ve güneş panelini içerir. Saha kullanımı için kendi kendine yeten çözümler oluşturmak amacıyla bilgisayarlar, haberleşme üniteleri, bataryalar ve daha fazlası eklenebilir.

NEW
Go to Product Detail Page for item 1587082
POS PV PANEL 22 - Güneş modülü
POS PV PANEL 22 - Güneş modülü
1587082

Güneş modülü, Şebekeden bağımsız sistem Pico için dahili SUNCLIX konnektörlü PV panel, nominal güç: 22 Wp, hücre teknolojisi: Verimliliği >%22 olan monokristal PERC, hücre sayısı: 36, modül çerçevesi: Eloksallı içi boş, bölmeli profil çerçevesi, genişlik: 308 mm, yükseklik: 417 mm

NEW
Go to Product Detail Page for item 1653798
POS PANELFIX M - Taşıyıcı
POS PANELFIX M - Taşıyıcı
1653798

Enerji açısından kendine yeten sistemler için fotovoltaik panel braketi, duvara montaj, yaklaşık 40 ... 200 Wp paneller için uygundur, şunlarla uyumludur: POS PV PANEL 75, 110 ve 190, Ø 48 mm ... 180 mm direk için sabitleme seti ve rüzgar kuvveti 10'a kadar güçlendirme seti, malzeme: paslanmaz çelik

NEW
Go to Product Detail Page for item 1587083
POS PV PANEL 75 - Güneş modülü
POS PV PANEL 75 - Güneş modülü
1587083

Güneş modülü, Şebekeden bağımsız sistem Pico için dahili SUNCLIX konnektörlü PV panel, nominal güç: 75 W, hücre teknolojisi: Verimliliği >%22 olan monokristal PERC, hücre sayısı: 39, modül çerçevesi: Eloksallı içi boş, bölmeli profil çerçevesi, genişlik: 660 mm, yükseklik: 630 mm

NEW
Go to Product Detail Page for item 1587086
POS PV PANEL 190 - Güneş modülü
POS PV PANEL 190 - Güneş modülü
1587086

Güneş modülü, Şebekeden bağımsız sistem Pico için dahili SUNCLIX konnektörlü PV panel, nominal güç: 190 W, hücre teknolojisi: Verimliliği >%22 olan monokristal PERC, hücre sayısı: 72, modül çerçevesi: Eloksallı içi boş, bölmeli profil çerçevesi, genişlik: 680 mm, yükseklik: 1500 mm

Avantajlarınız

  • Uluslararası sertifikalar sayesinde geniş bir uygulama yelpazesinde kullanılabilir
  • Tüm sistemin basit, tek kişiyle montajı sayesinde hızlı başlatma
  • UV-stabilize gövde ve korozyona dayanıklı tutucuyla sağlam
  • Güçlü mekanik zorlanma altında bile dayanıklı
  • Monokristal hücre teknolojisine sahip yüksek verimli güneş panelleri

Bir bakışta genel özellikler

Uygulamanız için size doğru şebekeden bağımsız sistemi sağlıyoruz. Teknik özellikleri kendiniz keşfedin.

POS PV sistem çözümü

Direk çapı 48 mm … 180 mm
Braket malzemesi Paslanmaz çelik
Sıcaklık aralığı -40°C … +80°C
FV panel eğim açısı 30° … 80°
Güneş paneli teknolojisi 36/45 yüksek performanslı güneş hücreleri, monokristal hücre teknolojisi
FV panelin gücü 22 Wp .... 190 Wp

Detaylı ürün sunumu POS çözümü, basitçe 190 Wp'lik bir performans sınıfına kadar enerji açısından kendine yeten sistemler kurmak için idealdir.

İnteraktif görüntü haritası: Şebekeden bağımsız güneş enerjisi sistemi
Korozyona dayanıklı braket
Braket, yüksek stabilitesi ve mekanik zorlanmaya karşı iyi koruması ile karakterize edilir. Yüksek rüzgâr kuvvetleri için de uygundur ve kullanılan paslanmaz çelik (1.4301) korozyonsuz kalmasını sağlar. Ayrıca, yenilikçi açı ayarlama mekanizması optimum enerji verimi sağlar.
Korozyona dayanıklı braket
Kapsamlı bağlantı teknolojisi
POS muhafazası zaten entegre SUNCLIX PV konnektörleri ile donatılmıştır. Ayrıca, yüksek IP korumalı ek bağlantı teknolojisi de mevcuttur. Hizmetlerimiz hem mekanik işlemeyi hem de bağlantı teknolojisinin kurulumunu içerir – hepsi tek bir kaynaktan.
Kapsamlı bağlantı teknolojisi
Yüksek verimli güneş panelleri
Güneş panellerimiz 22, 75, 110 ve 190 Wp'lik geniş bir güç aralığı sunar. Monokristal hücre teknolojisi, modüllerin %22'lik bir verimlilik elde etmesini sağlar. Buna ek olarak, paneller SUNCLIX PV konnektörleri ile bağlantıya hazır olarak zaten kablolanmıştır.
Yüksek verimli güneş panelleri
Geniş hacimli dış mekân muhafazaları
Polikarbonattan yapılan sertifikalı muhafazalar hafiftir, dayanıklıdır ve elektronik cihazlarınızı nem, ısı, UV ışınım etkilerine ve mekanik gerilmelere karşı kalıcı ve güvenilir bir şekilde korur. Büyük hacimli plastik muhafazalar kişiselleştirilebilir ve aksesuarlarla genişletilebilir. Zorlu uygulamalarda da kullanılabilirler.
Geniş hacimli dış mekân muhafazaları
Sağlam dış mekân muhafazalarında korunan ölçüm teknolojisine sahip hava istasyonu

POS PV sistem çözümü

Şebekeden bağımsız çözümler için ideal donanıma sahiptir

190 Wp'ye kadar çeşitli performans sınıflarında enerji açısından kendine yeten sistemler oluşturmak için PV panel tabanlı POS'u (Pico şebekeden bağımsız sistem) kullanın. Dayanıklı muhafaza ve paslanmaz çelikten yapılmış direk braketi ile uzak alanlarda ve zorlu ortamlarda enerji sağlamak için güvenilir ve dayanıklı bir çözüm uygulayabilirsiniz. Uygulama alanları arasında örneğin çevresel veri toplama, yüksek taleplere sahip endüstriyel ortamlar ve diğer birçok dış ortam uygulaması yer alır.

SSS

POS Panelfix PV panel braketi
Enleme bağlı olarak güneş panelinin eğim açısı
POS PV sistem çözümü
POS Panelfix PV panel braketi

Sistem, 5g kuvvetindeki şoklar ve 0,15 mm genlikli 7,4 Hz'ye kadar titreşimler için başarıyla test edilmiştir. Sistem üzerinde 88 km/saate (rüzgâr kuvveti 8) varan rüzgâr yükleri başarıyla simüle edilmiştir. Ek bir kazanç, rüzgâr kuvveti 10'a kadar olan yükler için daha da fazla stabilite sağlar. Direnç, muhafazadaki bileşenlerin ağırlığına bağlıdır.

Enleme bağlı olarak güneş panelinin eğim açısı

Optimum performans için panel, kurulum yerinin enlemine karşılık gelen bir açıyla kurulmalıdır. Eğer tesisiniz kuzey yarım kürede bulunuyorsa, güneş panelini güneye doğru çevirin. Benzer şekilde, eğer sahanız güney yarım kürede bulunuyorsa, güneş panelini tam kuzeye çevirin. Daha fazla ayrıntı için lütfen ürün detay sayfalarındaki indirme alanında bulunan teknik açıklamaya bakın.

POS PV sistem çözümü

PV panelleri kısmi gölgelenmenin etkilerini en aza indirecek şekilde tasarlanmıştır. Ancak, maksimum verimliliği sağlamak için gölgelendirmeden mümkün olduğunca kaçınılmalıdır.

E-bülten
Elektronik muhafaza portföyüne genel bakış

DIN rayında ve dış mekânlara uygun muhafazaları keşfedin ve elektronik muhafazaları özel ihtiyaçlarınıza ne kadar esnek şekilde uyarlayabileceğinizi öğrenin.

E-bülteni açın
DIN ray muhafazaları ve saha muhafazaları
DIN rayı için elektronik muhafazalar

Elektronik muhafazaların teknik prensipleri DIN rayı uygulamaları için çözümler

Elektronik muhafazalar bir cihazın temel parçalarından biridir. Cihazın görünümünü belirler ve elektronik elemanları dış etkilerden korurlar. İlave olarak, üst seviye ünitelere montajı mümkün kılarlar. Bu nedenle cihaz üreticileri birçok ayrıntının yanı sıra malzemeler ve kalite testi söz konusu olduğunda sadece tasarıma değil, aynı zamanda muhafaza seçimine de dikkat etmelidir. Bu broşür size tüm bilgileri sağlamaktadır.