Sistem, 5g kuvvetindeki şoklar ve 0,15 mm genlikli 7,4 Hz'ye kadar titreşimler için başarıyla test edilmiştir. Sistem üzerinde 88 km/saate (rüzgâr kuvveti 8) varan rüzgâr yükleri başarıyla simüle edilmiştir. Ek bir kazanç, rüzgâr kuvveti 10'a kadar olan yükler için daha da fazla stabilite sağlar. Direnç, muhafazadaki bileşenlerin ağırlığına bağlıdır.
Dış mekan muhafazası, renk: açık gri, boyutlar: 251 mm x 204 mm x 134 mm, PV konnektörler ve ön montajlı taşıyıcı için panel geçişli, köşe parçaları, kapak tapaları, vidalar dahil, kapak: şeffaf, plastik mandal, malzeme: UV dayanımlı polikarbonat