Sistem, 5g kuvvetindeki şoklar ve 0,15 mm genlikli 7,4 Hz'ye kadar titreşimler için başarıyla test edilmiştir. Sistem üzerinde 88 km/saate (rüzgâr kuvveti 8) varan rüzgâr yükleri başarıyla simüle edilmiştir. Ek bir kazanç, rüzgâr kuvveti 10'a kadar olan yükler için daha da fazla stabilite sağlar. Direnç, muhafazadaki bileşenlerin ağırlığına bağlıdır.
Fotovoltaik panel braketinin ekstra sabitlenmesi için güçlendirme seti, rüzgar kuvveti 10'a kadar, Ø 75 mm ... 180 mm direk, şunlarla uyumludur: POS PANELFIX M, POS POLEMOUNT SET 108/180, malzeme: paslanmaz çelik