POS POLEMOUNT SET 180 - Montaj malzemesi
1790333

Ø 75 mm ... 180 mm direk için sabitleme seti, şunlarla uyumludur: POS PANELFIX M ve rüzgar kuvveti 10'a kadar güçlendirme seti, malzeme: paslanmaz çelik

Ürün Ayrıntıları








Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

Basit, tek kişi yapılabilen sistem montajı
Evrensel kullanım için paslanmaz malzeme
Tüm standart panellerle uyumludur
Yenilikçi gergi kelepçeleri sayesinde esnek kullanım
Rüzgar kuvveti 10'a kadar güvenilir bir şekilde tutar