OCS HP 080604 GY7035 - Harici muhafaza
1471770

Dış mekan muhafazası, renk: açık gri, boyutlar: 223 x 204 134 mm (8" x 6" x 4"), köşe ekleri, kapak tapaları, vidalar dahil, kapak: açık gri, plastik kapak mandalı, malzeme: UV dayanımlı PC

Bu ürünün çalışması için ilave ürünler gerekli. Zorunlu Aksesuarlar

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler




Avantajlarınız

Uluslararası sertifikalı muhafaza sistemi
Özel plastik kesintisiz güvenli çalışmayı sağlar
Basınçlı püskürtülen su girişine karşı koruma sağlar
Ağır mekanik gerilmeye dayanır

Sıkça Sorulan Sorular


OCS muhafazaların açık gri dışında renkleri de mevcut mu?

Evet, OCS muhafazalar başka renklerde mevcuttur. Talep üzerine üretilen özel renklerdeki muhafazalar için gerekli minimum sipariş miktarını (MOQ) size bildireceğiz.


Plastik mandal dışında herhangi bir kilitleme mekanizması var mı?

Evet, talep üzerine üç ek seçenek daha mevcuttur:
- Metal mandal
- İki vidalı menteşe
- Vidalı kapak
Bunun için, web sitemizdeki arama alanına #0685 web kodunu girin ve iletişim formunu kullanarak servis merkezimizle iletişime geçin.


Muhafazaların M12 standardı gibi hazır versiyonları da mevcut mu?

Muhafaza saf polikarbonattan yapıldığı için her zaman freze ile işlenmelidir. Bastırarak açılan boşluklar mümkün değildir. Freze ile işlenerek kişisel boşluklar uygulanabilir. Kişisel işlemlerle ilgili her türlü talep için servis merkezimize danışabi... Daha fazla görüntüle

Muhafaza saf polikarbonattan yapıldığı için her zaman freze ile işlenmelidir. Bastırarak açılan boşluklar mümkün değildir. Freze ile işlenerek kişisel boşluklar uygulanabilir. Kişisel işlemlerle ilgili her türlü talep için servis merkezimize danışabilirsiniz. Bunun için web sitemizdeki arama alanına #0685 web kodunu girin ve iletişim formunu kullanın.

Daha az görüntüle

OCS muhafaza ile bağlantılı olarak IP68 ve IK10 ne anlama geliyor?

IP68, dahili elektronik bileşenlere sahip OCS muhafazanın, maksimum 24 saat boyunca 2 m derinliğe kadar suya daldırılabileceği anlamına gelir. IK, darbe koruma derecesidir. IK10, muhafazanın 20 joule'e kadar darbe enerjilerine dayanabileceği anlamına... Daha fazla görüntüle

IP68, dahili elektronik bileşenlere sahip OCS muhafazanın, maksimum 24 saat boyunca 2 m derinliğe kadar suya daldırılabileceği anlamına gelir. IK, darbe koruma derecesidir. IK10, muhafazanın 20 joule'e kadar darbe enerjilerine dayanabileceği anlamına gelir (bu, 40 cm yükseklikten düşen 5 kg ağırlığa eşdeğerdir).

Daha az görüntüle

IP koruması bağlantı teknolojisinin montajından etkileniyor mu?

Evet, her zaman tüm sistemin IP korumasını göz önünde bulundurmanız gerekir. En düşük IP koruma sınıfı tüm sistemin koruma sınıfını belirler.


OCS muhafazama bir ekran entegre edebilir miyim?

Evet, sistem bu açıdan da son derece esnektir. Ekranı doğrudan kapağa entegre etmek mümkün olduğu gibi panele de entegre etmek mümkündür. Ekran, panele entegre edilir ve şeffaf bir kapakla korunursa, muhafaza yüksek IP68 koruma sınıfını sağlamaya devam eder.


Hangi bağlantı teknolojisini kullanabilirim?

OCS muhafaza, kapsamlı bağlantı teknolojileri için yeterli geniş alan sağlar. PV konnektörlerinden (Sunclix) geleneksel RJ45 jaklara kadar birçok farklı bağlantı teknolojisi entegre edilebilir. Bunun için, web sitemizdeki arama alanına #0685 web kodu... Daha fazla görüntüle

OCS muhafaza, kapsamlı bağlantı teknolojileri için yeterli geniş alan sağlar. PV konnektörlerinden (Sunclix) geleneksel RJ45 jaklara kadar birçok farklı bağlantı teknolojisi entegre edilebilir. Bunun için, web sitemizdeki arama alanına #0685 web kodunu girin ve iletişim formunu kullanarak servis merkezimizle iletişime geçin.

Daha az görüntüle