OCS POLEFIX 1210 - Montaj malzemesi
1476926

60 mm ... 140 mm çapında direk için montaj elemanı, 12" x 10" muhafaza için komple set, malzeme: çelik

Bu ürünün çalışması için ilave ürünler gerekli. Zorunlu Aksesuarlar

Ürün Ayrıntıları








Uyumlu Ürünler

Avantajlarınız

Uluslararası sertifikalı muhafaza sistemi
Özel plastik kesintisiz güvenli çalışmayı sağlar
Basınçlı püskürtülen su girişine karşı koruma sağlar
Ağır mekanik gerilmeye dayanır