SF-SOCKET SET 47
-
Alet seti
1200292
1/4" soket seti, 47 parça, 1/4" tersinir cırcır, hızlı kilitleme sistemli 48 diş, 50 mm ve 100 mm 1/4" uzatmalar, 1/4" tornavida kolu, 150 mm 1/4" esnek uzatma, 1/4" kardan mafsalı, 1/4" T-kolu
2 x 1/4" uç adaptör, 13 tırtıllı 1/4" soket, anahtar boyutu: 4 / 4,5 / 5 / 5,5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 mm, 21 tırtıllı soket ucu: 6 x Torx® T10, T15, T20, T25, T30, T40, 6 x Hex 3, 4, 5, 6, 7, 8 mm, 3 x Phillips oluklu® PH1, PH2, PH3, 3 x Pozidriv® PZ1, PZ2, PZ3, 3 x slotlu 4, 5,5, 7 mm, Alyan anahtar Altıgen 1,27, 1,5, 2, 2,5 mm, metal kilitli kırılmaya ve darbeye dayanıklı plastik kutu
Ürün Ayrıntıları
Uyumlu Ürünler
Avantajlarınız
Güvenli depolama için dayanıklı kutular
48 dişli cırcır mekanizması sayesinde sıkışık çalışma ortamlarında dahi titiz çalışma imkanı sağlanır
Uzun işletme ömrü için krom vanadyum çeliğinden üretilmiştir
Kapsamlı ekipmanlara sahip 1/4" sağlam vida takımı
Özel kenar geometrisi sayesinde vida başına zarar vermeden optimal güç aktarımı