POS POLEMOUNT SET 108
-
Montaj malzemesi
1790330
Ø 48 mm ... 108 mm direk için sabitleme seti, şunlarla uyumludur: POS PANELFIX S/M ve rüzgar kuvveti 10'a kadar güçlendirme seti, malzeme: paslanmaz çelik
Ürün Ayrıntıları
Uyumlu Ürünler
Avantajlarınız
Basit, tek kişi yapılabilen sistem montajı
Evrensel kullanım için paslanmaz malzeme
Tüm standart panellerle uyumludur
Yenilikçi gergi kelepçeleri sayesinde esnek kullanım
Rüzgar kuvveti 10'a kadar güvenilir bir şekilde tutar