12" x 10" muhafaza boyutu için montaj plakası, malzeme: polikarbonat, renk: beyaz
Otonom sistemler için geniş hacimli OCS dış mekan muhafazaları
OCS serisi elektronik muhafazalar, zorlu ortamlarda otonom cihaz sistemleri için ideal seçimdir. Polikarbonattan yapılan sertifikalı muhafazalar hafiftir, dayanıklıdır ve elektronik cihazlarınızı nem, ısı, UV ışınım etkilerine ve mekanik gerilmelere karşı kalıcı ve güvenilir bir şekilde korur. Büyük hacimli plastik muhafazalar kişiselleştirilebilir ve aksesuarlarla genişletilebilir. Zorlu uygulamalarda da kullanılabilirler.
Tespit vidası, 4 parçadan oluşan set, montaj panelini veya PCB'yi köşe dolgusuna sabitlemek için, düz başlı PH1 yuva, UNF 10-32 ince dişli, uzunluk: 10 mm, malzeme: paslanmaz çelik
Montaj ayağı, 4 parçadan oluşan set, tüm muhafaza boyutları için vidalar dahil, malzeme: polikarbonat, renk: açık gri
Montaj plakası, 2 parçadan oluşan set, 8" x 6" muhafaza boyutu için vidalar dahil, malzeme: polikarbonat, renk: açık gri
60 mm ... 140 mm çapında direk için montaj elemanı, 12" x 10" muhafaza için komple set, malzeme: çelik
10" x 8" muhafaza boyutu için montaj plakası, malzeme: polikarbonat, renk: beyaz
Avantajlarınız
- Dünya çapında kullanılabilir: uluslararası sertifikalı muhafaza sistemi
- Harici kullanım için UV stabilize polikarbonat sayesinde dayanıklı
- Güvenli şekilde monte edilmiş elektronik devreler: muhafazalar su sıçramasına ve diğer zararlı maddelere karşı koruma sağlar
- Dirençli: geniş bir sıcaklık aralığında büyük mekanik zorlama altında bile kararlı
Yeni ürünler
Cihaz bağlantısı için Oyun Değiştiriciler
En iyi performanstan daha fazlası - tamamen yeni bir oyun: Oyun Değiştiricilerimiz uygulamalarınızı bir sonraki başarı seviyesine taşır.
Zorlu ortam koşulları için OCS dış mekân muhafazaları
Temel özelliklere genel bakış
Uygulamanızı planlar ve uygularken size büyük özgürlük sağlayan sayısız özellikten yararlanın:
- Uluslararası sertifikalarla farklı elektronik sistemler için onaylanmışlardır
- Uygun PUR contasıyla sıçrayan suya karşı korumalı
- Yüksek darbe dayanımı için 4 mm muhafaza sac kalınlığı
- UV stabilize polikarbonat sayesinde harici kullanım için uygundur
- Entegre edilebilir ayarlı panel veya PCB montajı
- Ağır bileşenleri sabitlemek için entegre montaj cıvataları
- Yanlış kullanıma karşı korumak için kapatılabilir ve kilitlenebilir kapaklar
- Duvara ve direğe montaj için opsiyonel aksesuarlar
POS PV sistem çözümü
Şebekeden bağımsız çözümler için ideal donanıma sahiptir Zorlu dış ortam uygulamaları için
190 Wp'ye kadar çeşitli performans sınıflarında enerji açısından kendine yeten sistemler oluşturmak için PV panel tabanlı POS'u (Pico şebekeden bağımsız sistem) kullanın. Dayanıklı muhafaza ve paslanmaz çelikten yapılmış direk braketi ile uzak alanlarda ve zorlu ortamlarda enerji sağlamak için güvenilir ve dayanıklı bir çözüm uygulayabilirsiniz. Uygulama alanları arasında örneğin çevresel veri toplama, yüksek taleplere sahip endüstriyel ortamlar ve diğer birçok dış ortam uygulaması yer alır.
Bu uygulamalar için ideal
OCS muhafazaları zorlu uygulamalarda kullanılır. Bunların arasında şunlar yer alır:
- İzleme sistemleri
- Sinyalizasyon sistemleri
- Kontrol mühendisliği
- Meteoroloji istasyonları