Görüntülediğiniz içerik Türkiyeiçin uygundur. Amerika Birleşik Devletleri için İçeriği Görüntüle | Başka Bir Ülke Seçin

ECS dış mekan muhafazaları

Sert ortamlar için ECS serisi harici muhafazalar

ECS serisi sağlam dış mekan muhafazaları, iç mekan ve dış mekanda kullanılan hassas elektronik devreleri toz, kir ve suya karşı korur. IP6X ila IP69K koruma sınıfı ve -40° C ile +100° C arasında geniş sıcaklık aralığı sayesinde, muhafazalar zorlu ortam koşulları ve diğer zorlu koşullar için idealdir. Bu, DNV onayları ile teyit edilmiştir.

Avantajlarınız

  • Farklı PCB kalınlıklarının montajı için muhafaza tasarımı
  • Dış ortam uygulamaları için sağlam, test edilmiş muhafazalar
  • PCB'nin yanlışlıkla serbest kalmasına karşı koruma sağlamak için entegre kilit
  • Havalandırmalı gövde tasarımları için opsiyonel basınç dengeleme membranı
  • Kolay mühürlemeyle müdahaleye karşı koruma
Ücretsiz numune
Dayanıklı ECS serisi harici muhafazaları test edin

ECS serisi harici muhafazaları test etmek ister misiniz? – Özel numune setinizi hemen şimdi talep edin. İstenen uygulamada muhafazaların seçimi ve tasarımı hakkında uzman tavsiyesi sağlıyoruz. Phoenix Contact çözümlerinin avantajlarını kendiniz keşfedin.

Ücretsiz numune talep edin
Zorlu koşullar için ECS serisi elektronik muhafazalar
Cihaz bağlantısı için Phoenix Contact Oyun Değiştiriciler

Cihaz bağlantısı için Oyun Değiştiriciler

En iyi performanstan daha fazlası - tamamen yeni bir oyun: Oyun Değiştiricilerimiz uygulamalarınızı bir sonraki başarı seviyesine taşır.

Zorlu çalışma koşullarına yönelik ECS dış mekân muhafazaları için konfigüratör

Zorlu çalışma koşullarına yönelik dış mekân muhafazaları için konfigüratör

Zorlu ortam koşulları sağlam muhafazalar gerektirir. IP6X ile IP69K arasında değişen koruma sınıflarıyla ECS dış mekân muhafazaları toza, kire veya suya karşı ideal koruma sağlar. Çeşitli boyutlarda temin edilen modüler elektronik muhafazalar, bir vida veya kilitleme klipsi aracılığıyla kilitlenebilir. M8, M12 veya M20 gibi bireysel ihtiyaçlarınıza uygun doğru bağlantı seçeneklerini seçin. Opsiyonel aksesuarlar sinyallerin gösterimini sağlar.

Bir bakışta ECS serisi harici muhafazalar IP67 ve IP69 koruma sınıfı harici muhafazalar, zorlu dış ortamlardaki hassas elektronik elemanlar için ideal çözümdür.

İnteraktif görüntü haritası: ECS serisi harici muhafazalar
Sağlam muhafaza
Sağlam kilitleme veya kullanışlı vidalı bağlantılarla yüksek işlevsel emniyetten yararlanın.
Sağlam muhafaza
Müdahaleye karşı koruma
Bir mühür ile uygulamanızı yetkisiz erişime karşı koruyun.
Müdahaleye karşı koruma
Havalandırma ve tahliye
Muhafaza, bir opsiyon olarak havalandırma ve tahliye için bir basınç dengeleme diyaframıyla birlikte temin edilir.
Havalandırma ve tahliye
Çeşitli PCB kalınlıkları
Baskılı devre kartları için sabitleme, farklı kart kalınlıklarının emniyetli şekilde tutulmasını mümkün kılar.
Çeşitli PCB kalınlıkları
Çok yönlü montaj seçenekleri
Muhafaza, duvar veya direk montajı için idealdir.
Çok yönlü montaj seçenekleri
Servis dostu PCB kilitleme
Rahat PCB kilitleme ile PCB emniyetli şekilde muhafazaya oturur.
Servis dostu PCB kilitleme
Çeşitli ön paneller
Birçok bağlantı teknolojisi için farklı ön paneller mevcuttur.
Çeşitli ön paneller
Video: Entegre sistemler için UCS serisi modüler elektronik muhafazalar
Entegre sistemler için UCS serisi modüler elektronik muhafazalar YouTube

Uygulamanızdaki hassas elektronik elemanlar için emniyetli koruma

Güçlü ECS serisi harici muhafazanın ne kadar çok yönlü olduğu konusunda genel bir bakış edinin. Isı, soğuk, yağmur – elektronik elemanlarınız zorlu koşullar altında bile iyi korunur.

Zorlu saha uygulamaları için ideal donanıma sahiptir.

ECS harici muhafazalar
ECS serisinin muhafaza kapağı ve boş muhafazası
ECS muhafaza için cihaz bağlantıları ve kablo konnektörleri
ECS muhafaza basınç dengeleme diyaframı
ECS harici muhafaza üzerinde mühürleme
ECS serisi elektronik muhafazada baskılı devre kartı için sabitleme
ECS harici muhafazalar

Güçlü ECS elektronik muhafazalar, duvar ve direk montajı için idealdir. 1,59 mm ve 2,38 mm kalınlıklara sahip baskılı devre kartlarının kolay entegrasyonunu sağlarlar. İlave olarak, muhafazanın havalandırmalı versiyonu da mevcuttur. Entegre müdahaleye karşı koruma, yetkisiz erişimi engeller.

ECS serisinin muhafaza kapağı ve boş muhafazası

Harici muhafazalar UL onayına sahip olup elektronik elemanlarınızı IP67/IP69 koruma sınıflarına göre toza, kire ve suya karşı korur. Bunlar -40°C ila+100°C sıcaklık aralığı için tasarlanmıştır. Plastik polikarbonat PC, UL 94-V0 koruma sınıfına sahiptir. 109 ve 169 versiyonları DNV onaylıdır.

ECS-EX seri versiyonu, potansiyel olarak patlayıcı ortamlarda bile elektronik elemanlarınız için emniyetli bir koruyucu kovan sağlar. Muhafazalar için ATEX/IEC EX sertifikası sayesinde cihaz onayınız artık daha kolay.

Ex koruması hakkında daha fazla bilgi
ECS muhafaza için cihaz bağlantıları ve kablo konnektörleri

Güvenilir sızdırmazlık ile kendini kanıtlamış cihaz bağlantı teknolojisi sayesinde sinyal, veri ve güç için özel arayüzleri kolayca uygulayabilirsiniz. Bu durum, sağlam muhafazayı çok yönlü bir elektronik çözüme dönüştürür. Cihaz konnektörleri (örn. M12), fotovoltaik konnektörler, RJ45 konnektörler ve PRC ve IPD serisi konnektörlerle özel çözümlerinizi oluşturun.

ECS muhafaza basınç dengeleme diyaframı

Bir opsiyonel basınç dengeleme membranı, uygun düzeyde hava değişimi sağlayarak muhafaza içindeki elektronik elemanların hizmet ömrünü artırır.

ECS harici muhafaza üzerinde mühürleme

Muhafaza parçaları hızlı ve emniyetli şekilde mühürlenebilir ve yetkisiz erişime karşı koruma sağlar.

ECS serisi elektronik muhafazada baskılı devre kartı için sabitleme

PCB için entegre kilit, istemeden çıkarmaya karşı koruma sağlar – zorlu ortamlarda kullanım için ideal.

Video: ECS serisi harici muhafazanın kolay montajı
ECS serisi harici muhafazanın kolay montajı YouTube

ECS serisi harici muhafazanın kolay montajı

ECS muhafaza, dış mekân alanlarındaki sert koşullar için özel olarak tasarlanmıştır. Bu videoda harici muhafazayı nasıl adım adım monte edeceğinizi öğrenin.

E-bülten
Elektronik muhafaza portföyüne genel bakış

DIN rayında ve dış mekânlara uygun muhafazaları keşfedin ve elektronik muhafazaları özel ihtiyaçlarınıza ne kadar esnek şekilde uyarlayabileceğinizi öğrenin.

E-bülteni açın
DIN ray muhafazaları ve saha muhafazaları
DIN rayı için elektronik muhafazalar

Elektronik muhafazaların teknik prensipleri DIN rayı uygulamaları için çözümler

Elektronik muhafazalar bir cihazın temel parçalarından biridir. Cihazın görünümünü belirler ve elektronik elemanları dış etkilerden korurlar. İlave olarak, üst seviye ünitelere montajı mümkün kılarlar. Bu nedenle cihaz üreticileri birçok ayrıntının yanı sıra malzemeler ve kalite testi söz konusu olduğunda sadece tasarıma değil, aynı zamanda muhafaza seçimine de dikkat etmelidir. Bu broşür size tüm bilgileri sağlamaktadır.