ECS-B-122X109-L-UV-NV GY
-
Elektronik boş kutu
1054705
ECS Ailesinin geçmeli kilitlemeli havalandırmasız muhafazası IP66/67/68/69, ilgili plaka ile eşleştiğinde. Renk: Gri (7042), Genişlik: 172 mm, Yükseklik: 116 mm, Derinlik: 64 mm
Bu ürünün çalışması için ilave ürünler gerekli.
Zorunlu Aksesuarlar
Ürün Ayrıntıları
Uyumlu Ürünler
Avantajlarınız
Muhafaza tasarımı, yüksek uygulama çeşitliliği için geniş bir değer aralığındaki PCB kalınlıklarının kurulumunu destekler
Duvara ve direğe montaj için opsiyonel aksesuarlar
Kanıtlanmış PCB bağlantı teknolojisi
Kurcalamaya karşı entegre koruma
Elektronik devreler için, mekanik ve termal etkilere karşı işlevsel koruma sağlar
Harici/dahili uygulamalar için uygundur