Görüntülediğiniz içerik Türkiyeiçin uygundur. Amerika Birleşik Devletleri için İçeriği Görüntüle | Başka Bir Ülke Seçin

ECS-P-122X169-L-UV-2M12 GY - Ön plaka
1050384

ECS ürün gamına ait geçmeli kilitli iki adet dişi M12-SPEEDCON içeren ön yüz plakası. IP66/IP67/IP68/IP69, ilgili muhafaza ile eşleştirildiğinde. Renk: Gri (7042), Genişlik: 196 mm, Yükseklik: 34 mm, Derinlik: 62 mm

Bu ürünün çalışması için ilave ürünler gerekli. Zorunlu Aksesuarlar

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler




Avantajlarınız

Muhafaza tasarımı, yüksek uygulama çeşitliliği için geniş bir değer aralığındaki PCB kalınlıklarının kurulumunu destekler
Duvara ve direğe montaj için opsiyonel aksesuarlar
Kanıtlanmış PCB bağlantı teknolojisi
Kurcalamaya karşı entegre koruma
Elektronik devreler için, mekanik ve termal etkilere karşı işlevsel koruma sağlar
Harici/dahili uygulamalar için uygundur