UL onaylı
Onay kimliği: E118976-20100522Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
30 V | 1,5 A | 26 |
Kontak taşıyıcı, 17-kutup, Soket, açılı, M12, A-kodlama, Dalga lehimleme, 2026 yılının 4. çeyreği itibarıyla bu ürünün istisna 6c (Pb <°%0,1) olmaksızın RoHS II uyarınca kurşunsuz olması beklenmektedir, kurşunsuz bir alternatif önceden talep üzerine mümkündür
Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
30 V | 1,5 A | 26 |