HS LCA-RGB-10X5-L - Sinyal lambası
1082299

10 mm sinyal ışığı, SMD-LED 5 mm (renk: RGB) bulunan, 1,5 mm'den itibaren duvar kalınlıkları için montaj. Siyah muhafaza, polikarbon (UL 94-V0) malzemeden üretilmiş, dört adet 94 mm kalay kaplama serbest tel ucu bulunan, su geçirmez, IP68 (EN 60529)

Ürün Ayrıntıları








Uyumlu Ürünler