Işıklı kılavuzlar

Go to Product Detail Page for item 2202316
HS LC-H-D2/ R2XC1-2,54 - Fiber optik
HS LC-H-D2/ R2XC1-2,54 - Fiber optik
2202316

Parlama korumalı çoklu ışık kılavuzları, pasif, rijit, Yükseltilmiş başlık, emisyon yüzeyi: küre biçimli, ekran sayısı: 2, (2 satır, 1 sütun), pin aralığı: 2,54 mm, elektrostatik deşarj koruması: <8 kV, ME, ME-MAX, ME-IO, ME PLC ve EH muhafazalar için kullanılabilir (muhafaza işlenmelidir)

Go to Product Detail Page for item 2202313
HS LC-H-D3/ R1XC1 - Fiber optik
HS LC-H-D3/ R1XC1 - Fiber optik
2202313

Çoklu ışık kılavuzları, pasif, rijit, Silindir başlı, emisyon yüzeyi: düzlemsel, ekran sayısı: 1, (1 satır, 1 sütun), pin aralığı: 5,08 mm, elektrostatik deşarj koruması: <10 kV, ME, ME-MAX, ME-IO, ME PLC ve EH muhafazalar için kullanılabilir (muhafaza işlenmelidir)

Go to Product Detail Page for item 1043044
HS LC-H-D2C/ R2XC2-2,54 - Fiber optik
HS LC-H-D2C/ R2XC2-2,54 - Fiber optik
1043044

Parlama korumalı çoklu ışık kılavuzları, pasif, rijit, Yükseltilmiş başlık, konik, emisyon yüzeyi: küre biçimli, ekran sayısı: 4, (2 satır, 2 sütun), pin aralığı: 2,54 mm, elektrostatik deşarj koruması: <8 kV, ME, ME-MAX, ME-IO, ME PLC ve EH muhafazalar için kullanılabilir (muhafaza işlenmelidir)

Go to Product Detail Page for item 1474359
HS LC-D5SP-8,5 - Fiber optik
HS LC-D5SP-8,5 - Fiber optik
1474359

Tek ışık kılavuzu, pasif, rijit, Yükseltilmiş başlık, emisyon yüzeyi: küre biçimli, ekran sayısı: 1, (1 satır, 1 sütun), uzunluk: 8,5 mm, elektrostatik deşarj koruması: <4 kV, ME, ME-MAX, ME-IO, ME PLC ve EH muhafazalar için kullanılabilir (muhafaza işlenmelidir)

Go to Product Detail Page for item 1474367
HS LC-D3,2CS-45 - Fiber optik
HS LC-D3,2CS-45 - Fiber optik
1474367

Tek ışık kılavuzu, pasif, rijit, Gömme başlı, emisyon yüzeyi: düzlemsel, ekran sayısı: 1, (1 satır, 1 sütun), uzunluk: 45 mm, elektrostatik deşarj koruması: <4 kV, ME, ME-MAX, ME-IO, ME PLC ve EH muhafazalar için kullanılabilir (muhafaza işlenmelidir)

Go to Product Detail Page for item 2202532
HS LC-H-D2/ R4XC4-2,54 - Fiber optik
HS LC-H-D2/ R4XC4-2,54 - Fiber optik
2202532

Parlama korumalı çoklu ışık kılavuzları, pasif, rijit, Yükseltilmiş başlık, emisyon yüzeyi: küre biçimli, ekran sayısı: 16, (4 satır, 4 sütun), pin aralığı: 2,54 mm, elektrostatik deşarj koruması: <8 kV, ME, ME-MAX, ME-IO, ME PLC ve EH muhafazalar için kullanılabilir (muhafaza işlenmelidir)

Go to Product Detail Page for item 2202321
HS LC-H-D2/ R4XC5-2,54 - Fiber optik
HS LC-H-D2/ R4XC5-2,54 - Fiber optik
2202321

Parlama korumalı çoklu ışık kılavuzları, pasif, rijit, Yükseltilmiş başlık, emisyon yüzeyi: küre biçimli, ekran sayısı: 20, (4 satır, 5 sütun), pin aralığı: 2,54 mm, elektrostatik deşarj koruması: <8 kV, ME, ME-MAX, ME-IO, ME PLC ve EH muhafazalar için kullanılabilir (muhafaza işlenmelidir)