ICS25x100 için membran klavye, kendinden yapışkanlı, iletken gümüş teknolojisi, 4 tuşlu, 2 renk, 5 pinli bağlantı pabucu, aralık: 1.0 mm, 0.96 inç TFT ekran için şeffaf pencere
Membran tuş takımları
BC 107,6 ve BC 161,6 için membran tuş takımı, kendinden yapışkanlı, iletken gümüş teknolojisi, 4 tuş, 2 renk, 7-kut. klemens pabucu, aralık: 1.0 mm, çevrimiçi konfigüratör ile özelleştirilebilir
ICS25x122 için membran klavye, kendinden yapışkanlı, iletken gümüş teknolojisi, 4 tuşlu, 2 renk, 5 pinli bağlantı pabucu, aralık: 1.0 mm, 0.96 inç TFT ekran için şeffaf pencere
Membran klavye, kendinden yapışkanlı, gümüş iletken teknolojisi, 12 tuşlu, kabartmalı, 3 renk, bağlantı kablosu: 100,5 mm, krimp dişi konnektörlü, genişlik: 2,54 mm, çalışma sıcaklığı -20°C ... 70°C
BC 107,6 ve BC 161,6 için membran tuş takımı, kendinden yapışkanlı, iletken gümüş teknolojisi, 6 tuş, 2 renk, 7-kut. klemens pabucu, aralık: 1.0 mm, çevrimiçi konfigüratör ile özelleştirilebilir
Membran klavye, kendinden yapışkanlı, gümüş iletken teknolojisi, 6 tuşlu, kabartmalı, 4 renk, bağlantı kablosu: 50 mm, genişlik: 1,0 mm, çalışma sıcaklığı -20°C ... 70°C
Membran klavye, kendinden yapışkanlı, bakır iletken teknolojisi, 4 tuşlu, kabartmalı, 4 renk, bağlantı kablosu: 47.3 mm, genişlik: 1.0 mm, çalışma sıcaklığı: 0 °C ... 45 °C
Membran klavye, kendinden yapışkanlı, gümüş iletken teknolojisi, 28 tuşlu, kabartmalı, 4 renk, bağlantı kablosu: 124 mm, krimp dişi konnektörlü, genişlik: 2.54 mm, çalışma sıcaklığı -20°C ... 70°C
Membran klavye, kendinden yapışkanlı, gümüş iletken teknolojisi, 45 tuşlu, kabartmalı, 4 renk, bağlantı kablosu: 77 mm, krimp dişi konnektörlü, genişlik: 2,54 mm, çalışma sıcaklığı -20°C ... 70°C
Membran klavye, kendinden yapışkanlı, gümüş iletken teknolojisi, 12 tuşlu, kabartmalı, 3 renk, bağlantı kablosu: 88,5 mm, krimp dişi konnektörlü, genişlik: 2,54 mm, çalışma sıcaklığı -20°C ... 70°C