KP DCS 4,8-6,4 K6 C4 P7 - Membran klavye
2203572

Membran klavye, kendinden yapışkanlı, gümüş iletken teknolojisi, 6 tuşlu, kabartmalı, 4 renk, bağlantı kablosu: 50 mm, genişlik: 1,0 mm, çalışma sıcaklığı -20°C ... 70°C

Ürün Ayrıntıları








Uyumlu Ürünler


Avantajlarınız

Talep üzerine müşteriye özel tasarımlar
DCS serisi elektronik dış gövdelerine kolay entegrasyon

Sıkça Sorulan Sorular


Dokunmatik ekran gibi başka ekranlar mevcut mu?

Evet, ek ekranlar talep üzerine sağlanır.


Ekran desteğini birleştirme için tasarlanmış hangi el aleti gereklidir?

DCS'yi monte etmek için yalnızca düz uçlu PH 0 tornavida gereklidir. Bu, "Aksesuarlar" alanında veya 1212558 ürün numarası altında bulunabilir.