KP HCS C-MIN-P K12 C3 P9 - Membran klavye
2203566

Membran klavye, kendinden yapışkanlı, gümüş iletken teknolojisi, 12 tuşlu, kabartmalı, 3 renk, bağlantı kablosu: 100,5 mm, krimp dişi konnektörlü, genişlik: 2,54 mm, çalışma sıcaklığı -20°C ... 70°C

Ürün Ayrıntıları








Uyumlu Ürünler


Avantajlarınız

HCS serisi elektronik muhafazalarına kolay entegrasyon
Kişiselleştirilmiş cihaz tasarımları için farklı ölçü ve renklerde membran tuş takımları
Membran tuş takımı konfigüratör üzerinden özelleştirilebilir

Sıkça Sorulan Sorular


Membran tuş takımını da özelleştirebilir miyim?

Evet, membran tuş takımları, konfigüratörümüz kullanılarak özelleştirilebilir. Bu konfigüratöre, web sitemizdeki arama alanına #0512 web kodunu girerek erişebilirsiniz. Alternatif olarak, servis merkezimizle iletişime geçebilirsiniz. Bunun için web s... Daha fazla görüntüle

Evet, membran tuş takımları, konfigüratörümüz kullanılarak özelleştirilebilir. Bu konfigüratöre, web sitemizdeki arama alanına #0512 web kodunu girerek erişebilirsiniz. Alternatif olarak, servis merkezimizle iletişime geçebilirsiniz. Bunun için web sitemizdeki arama alanına #0685 web kodunu girin ve iletişim formunu kullanın.

Daha az görüntüle

Portatif muhafazanın montajı için hangi el aleti gereklidir?

HCS'yi monte etmek için PH 0 düz uçlu tornavida gereklidir. Bu, "Aksesuarlar" alanında veya 1212558 ürün numarası altında bulunabilir. Bir ekran monte edilmişse, Torx T6 da gereklidir.