KP ICS25X122 K4 C3 P5 - Membran klavye
1215684

ICS25x122 için membran klavye, kendinden yapışkanlı, iletken gümüş teknolojisi, 4 tuşlu, 2 renk, 5 pinli bağlantı pabucu, aralık: 1.0 mm, 0.96 inç TFT ekran için şeffaf pencere

Bu ürünün çalışması için ilave ürünler gerekli. Zorunlu Aksesuarlar

Ürün Ayrıntıları








Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

Kontrol panosunda görselleştirme ve işletim için muhafaza sistemi
Membran tuş takımı konfigüratör üzerinden özelleştirilebilir
Koordinasyonlu muhafazalar, tuş takımları ve ekranlar
Konfigüratörü kullanarak ekran konumlandırması