Güçlü ECS elektronik muhafazalar, duvar ve direk montajı için idealdir. 1,59 mm ve 2,38 mm kalınlıklara sahip baskılı devre kartlarının kolay entegrasyonunu sağlarlar. İlave olarak, muhafazanın havalandırmalı versiyonu da mevcuttur. Entegre müdahaleye karşı koruma, yetkisiz erişimi engeller.
ECS ailesinin vida kilitlemeli havalandırmasız muhafazası IP66/IP67/IP68/IP69, ilgili plaka ile eşleştiğinde. Renk: Gri (7042), Genişlik: 97 mm, Yükseklik: 86 mm, Derinlik: 44 mm