ECS-B-64X80-L-UV-V GY
-
Elektronik boş kutu
1196942
ECS Ailesinin geçmeli kilitlemeli havalandırmalı muhafazası IP66/IP67/IP68/IP69, ilgili plaka ile eşleştiğinde. Renk: Gri (7042), Genişlik: 97 mm, Yükseklik: 86 mm, Derinlik: 45 mm
Bu ürünün çalışması için ilave ürünler gerekli.
Zorunlu Aksesuarlar
Ürün Ayrıntıları
Uyumlu Ürünler
Avantajlarınız
Geniş uygulama alanları için ultra-kompakt muhafaza tasarımı
Muhafaza tasarımı, yüksek uygulama çeşitliliği için geniş bir değer aralığındaki PCB kalınlıklarının kurulumunu destekler
Dalgalı ortam basınçları için entegre basınç dengeleme membranı
Duvara ve direğe montaj için opsiyonel aksesuarlar
Kanıtlanmış PCB bağlantı teknolojisi
Kurcalamaya karşı entegre koruma
Elektronik devreler için, mekanik ve termal etkilere karşı işlevsel koruma sağlar
Harici/dahili uygulamalar için uygundur