Güçlü ECS elektronik muhafazalar, duvar ve direk montajı için idealdir. 1,59 mm ve 2,38 mm kalınlıklara sahip baskılı devre kartlarının kolay entegrasyonunu sağlarlar. İlave olarak, muhafazanın havalandırmalı versiyonu da mevcuttur. Entegre müdahaleye karşı koruma, yetkisiz erişimi engeller.
ECS Ailesinin alın plakası, kablo rakoru M25 (1x) için hazırlanmış, geçmeli kilit. İlgili muhafaza ile birlikte IP66/IP67/IP68/IP69 koruma derecesi. Renk: Siyah (9005), Genişlik: 196 mm, Yükseklik: 34 mm, Derinlik: 62 mm