ECS-P-122X169-S-UV1-VC3AML4/8
-
Ön plaka
1143773
ECS serisi ön plaka, bir modüler dikdörtgen konnektör Variocon VC3 entegrasyonu için hazır, vidalı kilitleme, ECS muhafazası ile birleştirildiğinde IP66/IP67/IP68/IP69 sınıfı, Renk: Siyah (9005), Genişlik: 163 mm, Yükseklik: 30 mm, Derinlik: 62 mm
Bu ürünün çalışması için ilave ürünler gerekli.
Zorunlu Aksesuarlar
Ürün Ayrıntıları
Uyumlu Ürünler
Avantajlarınız
Muhafaza tasarımı, yüksek uygulama çeşitliliği için geniş bir değer aralığındaki PCB kalınlıklarının kurulumunu destekler
Duvara ve direğe montaj için opsiyonel aksesuarlar
Kanıtlanmış PCB bağlantı teknolojisi
Kurcalamaya karşı entegre koruma
Elektronik devreler için, mekanik ve termal etkilere karşı işlevsel koruma sağlar