ECS-P-122X169-S-UV-1M1FM12 GY
-
Ön plaka
1135438
Bir erkek ve bir dişi M12-SPEEDCON konnektör içeren vida kilitlemeli ön yüz plakası. IP66/67/69, ilgili muhafaza ile eşleştirildiğinde. Renk: Gri (7042), Genişlik: 163 mm, Yükseklik: 30 mm, Derinlik: 62 mm
Bu ürünün çalışması için ilave ürünler gerekli.
Zorunlu Aksesuarlar
Ürün Ayrıntıları
Montaj açıklaması | Lütfen indirme alanındaki teknik açıklamayı inceleyin. |
Koruma sınıfı | IP koruma spesifikasyonu, değiştirilmemiş bir ECS-P...-B ön panel ile birlikte ECS-B-... ürün kombinasyonu için geçerlidir. |
Koruma sınıfı | Bağlantı teknolojili ön paneller kullanıldığında, bağlantı teknolojisinin IP koruma sınıfı tüm çözümün koruma sınıfını belirler. |
Tavsiye edilen | Ek bilgileri ve ayrıntılı boyutları indirme alanında bulabilirsiniz. |
Ürün tipi | Ön plaka |
Muhafaza tipi | Harici muhafaza |
Muhafaza serisi | ECS |
Ürün gamı | ECS..122X..S.. |
Boyutlu çizim |
|
Genişlik | 163 mm |
Yükseklik | 30 mm |
Derinlik | 62 mm |
PCB tasarımı | |
PCB kalınlığı | 1,57 mm ... 2,36 mm |
Renk (Muhafaza) | gri (RAL 7042) |
UL 94'e uygun yanmazlık sınıfı | V0 |
Muhafaza malzemesi | PC |
Yüzey özellikleri | işlem görmemiş |
Titreşim testi | |
Spesifikasyon | IEC 60068-2-6:2007-12 |
Frekans | 10 - 2000 - 10 Hz |
Süpürme hızı | 1 oktav/dk |
Hızlanma | 15g (61,6 Hz ... 2000 Hz) |
Her eksen için test süresi | 2,5 h |
Test talimatları | X-, Y- ve Z-eksenleri |
Kızgın tel testi | |
Spesifikasyon | IEC 60695-2-11:2014-02 |
Sıcaklık | 850 °C |
İfşa süresi | 30 s |
Mekanik dayanım / döner tambur | |
Spesifikasyon | IEC 60068-2-31:2008-05 |
Düşüş yüksekliği | 50 cm |
Frekans | 50 |
Şoklar | |
Spesifikasyon | IEC 60068-2-27:2008-02 |
Pals şekli | Yarı-sinüzoidal |
Hızlanma | 50g |
Şok süresi | 11 ms |
Her yön için şok sayısı | 3 |
Test talimatları | X-, Y- ve Z-eksenleri (pozitif ve negatif) |
Tuz püskürtme testi | |
Spesifikasyon | DIN EN 60068-2-11:2000-02 |
Test süresi | 96 h |
Boya veya cila ile kaplamayı engelleyen maddeler için test | |
Spesifikasyon | VDMA 24364:2018-05 |
Sonuç | Test geçildi |
Koruma sınıfı (IP kodu) | |
Spesifikasyon | IEC 60529:1989-11 + AMD 1:1999-11 + AMD 2:2013-08 |
Sonuç, koruma sınıfı, IP kodu | IP66/IP68 (2 m/24 h) |
Ortam koşulları | |
Koruma sınıf | IP66/IP67 |
Ulaşılabilir maks. NEMA kodu | 6 |
Darbe dayanımı | IK08 |
Ortam sıcaklığı (çalışma) | -40 °C ... 100 °C |
Ortam sıcaklığı (stok/nakliye) | -40 °C ... 100 °C |
PCB taşıyıcı sayısı | 1 |
PCB'nin kalınlığı | 1,57 mm ... 2,36 mm |
Montaj tipi | Vidalı kilitleme |
Ürün numarası | 1135438 |
Ambalaj birimi | 5 pc |
Açıklama | Sipariş üzerine yapılmış (iade edilemez) |
Satış Kodu | ACF |
Ürün Kodu | ACFDAB |
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4063151069308 |
Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 135,7 g |
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 128 g |
Gümrük tarife no | 84879090 |
Menşe ülke | US |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27190603 |
ECLASS-15.0 | 27190603 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002779 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 31261500 |
EU RoHS | |
AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet |
Bilinen Muafiyetler Dahilinde | 6(c) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Bir parçayla ilgili Çin RoHS beyanı tablosu, "Üretici Beyanı" altında ilgili parça için indirme merkezinde bulunabilir. EFUP-Eye sahip tüm parçalar için, Çin RoHS beyanı tablosu düzenlenmez ve istenmez.
|
EU REACH SVHC | |
REACH Aday Madde Notu (CAS) | Lead (CAS: 7439-92-1) |
SCIP | c5e62cac-eeee-4594-b69e-6251f09177da |
Uyumlu Ürünler
-
SACC-CI-M12FS-4CON-L 90 SH SCO - Kontak taşıyıcı 1432444
-
SACC-CI-M12FS-4CON-L90 SCO - Kontak taşıyıcı 1436628
-
SACC-CI-M12FSD-4CON-L90 SCO - Kontak taşıyıcı 1432457
-
SACC-CI-FS-5CON-L 90 SH SCO - Kontak taşıyıcı 1432431
-
SACC-CI-M12FS-5CON-L90 SCO - Kontak taşıyıcı 1436644
-
SACC-CI-M12FS-8CON-L90 SH SCO - Kontak taşıyıcı 1437009
-
SACC-CI-M12FS-8CON-L90 SCO - Kontak taşıyıcı 1436990
-
SACC-CI-M12FS-12CON-L90 SH - Kontak taşıyıcı 1424199
-
SACC-CI-M12FS-12CON-L90 - Kontak taşıyıcı 1424195
-
SACC-CI-M12FS-17CON-L90 SH - Kontak taşıyıcı 1424201
-
SACC-CI-M12FS-17CON-L90 - Kontak taşıyıcı 1424197
-
SACC-CI-M12FSY-8CON-L90 - Kontak taşıyıcı 1424193
-
PROT-M12 - Vida fişi 1680539
-
PROT-M12 SH - Vida fişi 1503302
-
SACC-CI-M12FSX-8CON-L90 - Kontak taşıyıcı 1424180
-
SZS 1,0X6,5 VDE - Tornavida 1205079
-
PROT-M12 FS - Mühürlü kapak 1560251
-
PROT-M12 FS-M - Mühürlü kapak 1430488
-
SACC-CI-M12MS-4CON-L90 SH SCO - Kontak taşıyıcı 1439887
-
SACC-CI-M12MS-4CON-L90 SCO - Kontak taşıyıcı 1436660
-
SACC-CI-M12MSD-4CON-L90 SH SCO - Kontak taşıyıcı 1436673
-
SACC-CI-M12MS-5CON-L90 SH SCO - Kontak taşıyıcı 1439890
-
SACC-CI-M12MS-5CON-L90 SCO - Kontak taşıyıcı 1436686
-
SACC-CI-M12MSB-5CON-L90 SH SCO - Kontak taşıyıcı 1436699
-
SACC-CI-M12MS-8CON-L90 SH SCO - Kontak taşıyıcı 1437038
-
SACC-CI-M12MS-8CON-L90 SCO - Kontak taşıyıcı 1436987
-
SACC-CI-M12MS-12CON-L90 SH - Kontak taşıyıcı 1424198
-
SACC-CI-M12MS-12CON-L90 - Kontak taşıyıcı 1424194
-
SACC-CI-M12MS-17CON-L90 SH - Kontak taşıyıcı 1424200
-
SACC-CI-M12MS-17CON-L90 - Kontak taşıyıcı 1424196
Avantajlarınız
Muhafaza tasarımı, yüksek uygulama çeşitliliği için geniş bir değer aralığındaki PCB kalınlıklarının kurulumunu destekler
Duvara ve direğe montaj için opsiyonel aksesuarlar
Kanıtlanmış PCB bağlantı teknolojisi
Kurcalamaya karşı entegre koruma
Elektronik devreler için, mekanik ve termal etkilere karşı işlevsel koruma sağlar
Harici/dahili uygulamalar için uygundur
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018