ECS-B-122X169-L-UV1-NV
-
Elektronik boş kutu
2230001
ECS Ailesinin geçmeli kilitlemeli havalandırmasız muhafazası IP66/IP67/IP68/IP69, ilgili plaka ile eşleştiğinde. Renk: Siyah (9005), Genişlik: 170 mm, Yükseklik: 176 mm, Derinlik: 64 mm
Bu ürünün çalışması için ilave ürünler gerekli.
Zorunlu Aksesuarlar
Ürün Ayrıntıları
Montaj açıklaması | Lütfen indirme alanındaki teknik açıklamayı inceleyin. |
Koruma sınıfı | IP koruma spesifikasyonu, değiştirilmemiş bir ECS-P...-B ön panel ile birlikte ECS-B-... ürün kombinasyonu için geçerlidir. |
Koruma sınıfı | Bağlantı teknolojili ön paneller kullanıldığında, bağlantı teknolojisinin IP koruma sınıfı tüm çözümün koruma sınıfını belirler. |
Tavsiye edilen | Ek bilgileri ve ayrıntılı boyutları indirme alanında bulabilirsiniz. |
Ürün tipi | Muhafaza |
Muhafaza tipi | Harici muhafaza |
Muhafaza serisi | ECS |
Ürün gamı | ECS..122X..L.. |
Havalandırma delikleri mevcut | hayır |
Akü yuvası | hayır |
Havalandırma | hayır |
Boyutlu çizim |
|
Genişlik | 170 mm |
Yükseklik | 176 mm |
Derinlik | 64 mm |
PCB tasarımı | |
PCB kalınlığı | 1,57 mm ... 2,36 mm |
Renk (Muhafaza) | siyah (RAL 9005) |
Malzeme Muhafaza | PC |
UL 94'e uygun yanmazlık sınıfı | V0 |
Yüzey özellikleri | işlem görmemiş |
Titreşim testi | |
Spesifikasyon | IEC 60068-2-6:2007-12 |
Frekans | 10 - 2000 - 10 Hz |
Süpürme hızı | 1 oktav/dk |
Hızlanma | 15g (61,6 Hz ... 2000 Hz) |
Her eksen için test süresi | 2,5 h |
Test talimatları | X-, Y- ve Z-eksenleri |
Kızgın tel testi | |
Spesifikasyon | IEC 60695-2-11:2014-02 |
Sıcaklık | 850 °C |
İfşa süresi | 30 s |
Mekanik dayanım / döner tambur | |
Spesifikasyon | IEC 60068-2-31:2008-05 |
Düşüş yüksekliği | 50 cm |
Frekans | 50 |
Şoklar | |
Spesifikasyon | IEC 60068-2-27:2008-02 |
Pals şekli | Yarı-sinüzoidal |
Hızlanma | 50g |
Şok süresi | 11 ms |
Her yön için şok sayısı | 3 |
Test talimatları | X-, Y- ve Z-eksenleri (pozitif ve negatif) |
Tuz püskürtme testi | |
Spesifikasyon | DIN EN 60068-2-11:2000-02 |
Test süresi | 96 h |
Boya veya cila ile kaplamayı engelleyen maddeler için test | |
Spesifikasyon | VDMA 24364:2018-05 |
Sonuç | Test geçildi |
Koruma sınıfı (IP kodu) | |
Spesifikasyon | IEC 60529:1989-11 + AMD 1:1999-11 + AMD 2:2013-08 |
Sonuç, koruma sınıfı, IP kodu | IP66/IP67 (1 m/30 min)/IP68 (2 m/24 h)/IP69/IP69K |
Ortam koşulları | |
Ulaşılabilir maks. IP kodu | IP69 |
Ulaşılabilir maks. NEMA kodu | 6 |
Darbe dayanımı | IK08 |
Ortam sıcaklığı (çalışma) | -40 °C ... 100 °C |
Ortam sıcaklığı (stok/nakliye) | -40 °C ... 100 °C |
PCB taşıyıcı sayısı | 1 |
PCB'nin kalınlığı | 1,57 mm ... 2,36 mm |
Montaj tipi | Duvara veya panele montaj Aksesuarla direğe montaj |
Ürün numarası | 2230001 |
Ambalaj birimi | 5 pc |
Satış Kodu | ACF |
Ürün Kodu | ACFDAA |
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4055626381343 |
Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 263 g |
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 263 g |
Gümrük tarife no | 84879090 |
Menşe ülke | US |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27190601 |
ECLASS-15.0 | 27190601 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002779 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 31261500 |
EU RoHS | |
AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet (Muafiyet Yok) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Sınır değerlerin üzerinde tehlikeli madde yok
|
EU REACH SVHC | |
REACH Aday Madde Notu (CAS) | %0,1 wt oranını aşan hiçbir madde yok |
Uyumlu Ürünler
-
-
ECS-P-122X169-L-UV1-1M12 - Ön plaka 2230005
-
ECS-P-122X169-L-UV1-2M12 - Ön plaka 2230006
-
ECS-P-122X169-L-UV1-CG - Ön plaka 2230007
-
ECS-P-122X169-L-UV1-B M25/M25 - Ön plaka 1135275
-
ECS-P-122X169-L-UV1-B M25 - Ön plaka 1135328
-
ECS-P-122X169-L-UV1-B M20/M25 - Ön plaka 1135329
-
ECS-P-122X169-L-UV1-1M1FM12 - Ön plaka 1135437
-
SF-TXH 20X100 - Tornavida 1200151
-
ECS-PCB - PCB 1004300
-
WT-STEEL SH 4,6X150 - Kablo bağı 3240820
-
HS LC-V-T-D4X5,2S-45 - Fiber optik 1082300
-
HS LCA-RGB-10X5-L - Sinyal lambası 1082299
-
HS LC-F-T6X3-150 - Fiber optik 1082301
-
SEALING PLUG 9X16 RD - Kapak 1400259
-
PROT-M12 - Vida fişi 1680539
-
ECS-BL - Emniyet klipsi 2230012
-
ECS-PM - Montaj braketi 2230013
Avantajlarınız
Muhafaza tasarımı, yüksek uygulama çeşitliliği için geniş bir değer aralığındaki PCB kalınlıklarının kurulumunu destekler
Duvara ve direğe montaj için opsiyonel aksesuarlar
Kanıtlanmış PCB bağlantı teknolojisi
Kurcalamaya karşı entegre koruma
Elektronik devreler için, mekanik ve termal etkilere karşı işlevsel koruma sağlar
Harici/dahili uygulamalar için uygundur
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018