Görüntülediğiniz içerik Türkiyeiçin uygundur. Amerika Birleşik Devletleri için İçeriği Görüntüle | Başka Bir Ülke Seçin

ME-PLC çok fonksiyonlu muhafazalar

Kontrolörler için ME-PLC çok fonksiyonlu muhafazalar

ME-PLC serisi çok fonksiyonlu elektronik boş kutular, ön tarafta büyük bir montaj alanı ve bağlantı teknolojisi gerektiren uygulamalar için idealdir. Geniş PCB montaj alanı ve DIN ray konnektörleriyle bu muhafaza sistemi birçok uygulama için yüksek işlevsellik sunar.

Avantajlarınız

  • Yüksek bağlantı rahatlığı için kol teknolojili ön bağlantı modülü
  • Büyük muhafaza ölçüleri PCB üzerinde geniş alan sağlar
  • Serbestçe seçilen bağlantı teknolojisi için üniversal kapak tasarımı
Ücretsiz numune
ME-PLC serisi çok fonksiyonlu muhafazaları test edin

Kontrolörler için ME-PLC serisi elektronik muhafazaları test etmek ister misiniz? – Özel numune setinizi hemen şimdi talep edin. İstenen uygulamada muhafazaların seçimi ve tasarımı hakkında uzman tavsiyesi sağlıyoruz. Phoenix Contact çözümlerinin avantajlarını kendiniz keşfedin.

Ücretsiz numune talep edin
ME-PLC serisi elektronik muhafazalar
Kontrolörlere yönelik ME-PLC elektronik muhafazalar için konfigüratör

Kontrolörlere yönelik elektronik muhafazalar için konfigüratör

ME-PLC elektronik muhafazaları geniş montaj alanı ve yüksek PCB montaj yüzeyine sahiptir. 36 kutuba kadar çeşitli hazır ön bağlantı modülleri ve RJ45 bağlantı soketleri mevcuttur. 50 kutuba kadar DIN ray konnektörleri ile yüksek veri aktarım hızlarına ulaşılabilir. Sinyal göstergelerinin ve ekranların kolay entegrasyonu için muhafaza kapakları cihazınızı tamamlar.

Phoenix Contact'ın cihaz bağlantı teknolojisindeki yeni ürünleri

Cihaz bağlantı teknolojisinde yeni ürünler

Phoenix Contact, konnektör ve elektronik muhafaza sistemlerinde lider bir üretici olarak, endüstriyel ve altyapı uygulamalarınızın artan gereksinimleri için daima yeni çözümler bulmaya çalışıyor.

Sinyal, veri ve güç iletimi için yeni cihaz bağlantı teknolojimizi ve çok yönlü elektronik muhafazalarımızı keşfedin.

Bir bakışta kontrolörler için ME-PLC serisi çok işlevli muhafazalar

İnteraktif görüntü haritası: ME-PLC serisi çok fonksiyonlu muhafazalar
Modül haberleşmesi
Verimli modüler haberleşme için isteğe bağlı DIN ray konnektörleri
Modül haberleşmesi
Bildirim elemanları
Ekranlar ve LED'ler için şeffaf kapak
Bildirim elemanları
Muhafaza sistemi
Büyük PCB'ler için alt muhafaza parçası
Muhafaza sistemi
Bağlantı teknolojisi
36 adede kadar bağlantı kutubu için önden bağlantılı modül
Bağlantı teknolojisi
Video: Kontrolörler için muhafaza sistemi
Kontrolörler için muhafaza sistemi YouTube

Kontrolörler için muhafaza sistemi

Karmaşık kontrol sistemlerine yönelik çok işlevli ME-PLC elektronik muhafazasının altında yatan ilke, hazır montajlı önden bağlantı teknolojisi ve DIN ray konnektörleri ile minimum kablolama işçiliğidir.

Kontrolörler için esnek koruyucu muhafaza

ME-PLC muhafazası için bağlantı modülü
Modülden modüle kolay haberleşme için DIN ray konnektörü
Çeşitli muhafaza kapakları
ME-PLC muhafazası için bağlantı modülü

Bir ön bağlantı modülü, cihaz üreticilerinin bağlantı teknolojisini kolayca takıp çıkarmasını sağlar. Push-in yaylı bağlantı ile 36 kutuba kadar bağlantı yapın. Aydınlatma kılavuzları da monte edilebilir.

Modülden modüle kolay haberleşme için DIN ray konnektörü

Uygulamanızın planlaması ve uygulamasında yüksek esneklik elde etmek için ME-PLC elektronik muhafazaları kombine edin. Veri ve gücü iletmek için 50 kutuba kadar DIN ray konnektörleri kullanın.

Çeşitli muhafaza kapakları

Serbestçe seçilebilen bağlantı teknolojisi için üniversal kapak tasarımından yararlanın.

Video: ME-PLC serisi muhafazalar için montaj talimatları
ME-PLC serisi muhafazalar için montaj talimatları YouTube

ME-PLC serisi elektronik muhafazanın kolay montajı

ME-PLC muhafazasını, DIN ray konnektörü de dahil olmak üzere, bağımsız parçalardan bitmiş modüle kadar nasıl monte edeceğinizi öğrenin.

E-bülten
Elektronik muhafaza portföyüne genel bakış

DIN rayında ve dış mekânlara uygun muhafazaları keşfedin ve elektronik muhafazaları özel ihtiyaçlarınıza ne kadar esnek şekilde uyarlayabileceğinizi öğrenin.

E-bülteni açın
DIN ray muhafazaları ve saha muhafazaları
DIN rayı için elektronik muhafazalar

Elektronik muhafazaların teknik prensipleri DIN rayı uygulamaları için çözümler

Elektronik muhafazalar bir cihazın temel parçalarından biridir. Cihazın görünümünü belirler ve elektronik elemanları dış etkilerden korurlar. İlave olarak, üst seviye ünitelere montajı mümkün kılarlar. Bu nedenle cihaz üreticileri birçok ayrıntının yanı sıra malzemeler ve kalite testi söz konusu olduğunda sadece tasarıma değil, aynı zamanda muhafaza seçimine de dikkat etmelidir. Bu broşür size tüm bilgileri sağlamaktadır.

Elektronik muhafazanın ayrıntılı görünümü

Geliştirme kitleriyle hızlı ve maliyet optimizasyonlu geliştirme

Geliştirme kitlerimiz, prototiplerinizi ve seri öncesi cihazlarınızı geliştirmeniz için hızlı bir yol sağlar. Entegre bağlantı teknolojisi ve ilgili PCB'lerle birlikte bu kitler komple muhafaza çözümlerine sahiptir. Özel bus konektörleriyle tüm cihaz sistemlerini uygulayabilirsiniz. Geliştirme kitinizi mağazada yapılandırın ve cihaz geliştirme projenizi hemen başlatın.