Bir ön bağlantı modülü, cihaz üreticilerinin bağlantı teknolojisini kolayca takıp çıkarmasını sağlar. Push-in yaylı bağlantı ile 36 kutuba kadar bağlantı yapın. Aydınlatma kılavuzları da monte edilebilir.
DIN ray muhafazası, Üniversal kapak, genişlik: 39,7 mm, yükseklik: 129,7 mm, derinlik: 47 mm, renk: açık gri (benzeri RAL 7035)