Bina otomasyonu için cihaz bağlantıları
Bina Zekâsı cihaz bağlantısını değiştiriyor: Akıllı binalarda, farklı uygulamalar dağıtık bir şekilde ağa bağlanır. Bunu elde etmek için standartlaştırılmış cihaz bağlantıları gereklidir, böylece her bir bina sistemi ve uygulaması birbirleriyle hızlı ve kolay şekilde haberleşebilir. Phoenix Contact çözümleri, bina otomasyonunda uzun vadeli rekabet üstünlüğünüzü güvenceye almanızı sağlar.
Akıllı network oluşturma: BACnet IP, Modbus/TCP, REST ve MQTT gibi IP tabanlı protokoller için uygun bağlantılarla cihaz haberleşmesi
Kapsamlı ürün portföyü: Bina otomasyonundaki cihazlar için bağlantı teknolojisi ve elektronik muhafazalar
Standardın ötesinde: Teknik bina tesisatlarına yönelik akıllı cihazlar için özel tasarımlar
Mükemmel hizmetler: Hızlı bağlantı çözümleri için uzman tavsiyesi ve tasarım desteği
Bina otomasyonunda SPE hakkında teknik bülten
Modern ve geleceğe yönelik bir haberleşme altyapısı: Single Pair Ethernet bunun çözümüdür. Bu teknoloji bina otomasyonunda da kullanılıyor ve data kablolarının verimli kullanılmasına olanak sağlıyor. Bültenimizde Single Pair Ethernet için mevcut altyapıların nasıl yeniden kullanılacağını öğrenin.
Bina otomasyonunda bağlantı çözümlerimize dijital 3D yolculuk
Tamamen otomatik bir binaya yapacağımız keşif turunda bize katılın. 3D turda, bağlantı çözümlerinin ve muhafazaların avantajlarını nasıl kendi yararınız için kullanabileceğinizi keşfedeceksiniz.
Akıllı binalar için cihaz bağlantı teknolojimizi denemek ister misiniz? Çeşitli numuneler seçin ve kişisel numune paketinizi hemen talep edin. Uygulamanızda hedeflediğiniz kullanım için uzman tavsiyesi alacaksınız. Lütfen, bu yüksek kaliteli numuneleri sadece profesyonel iş bağlantıları için gönderebileceğimizi dikkate alın.
Enerji verimliliğine yönelik artan talepler, ısıtma, havalandırma ve iklimlendirme (HVAC) sistemlerinin düzenlenmesi, kontrolü ve ekipmanı için sofistike çözümler gerektirir. Teknik bina tesisatlarının bir parçası olarak bunlar, bir binanın işlevselliği, verimi ve konforu üzerinde çok büyük bir etkiye sahiptir. Phoenix Contact'ın PCB bağlantıları ve elektronik muhafazaları güvenli sinyal, veri ve güç iletimi ile aynı zamanda güvenilir proses otomasyonu sağlar.
İzleme ve emniyet teknolojisi için cihaz bağlantı teknolojisi
Binanın sürekli şekilde güvenli çalışmasını sağlamak için, izleme ve emniyet teknolojisinin montajı ve bakımı kolay olmalıdır. Phoenix Contact'ın PCB klemensleri ve PCB konnektörleri, data konektörleri ve elektronik muhafazaları, emniyet açısından kritik bina teknolojisi uygulamaları için çok sayıda çözüm sağlar. Bunlar örneğin kamera ve izleme sistemleri, izinsiz giriş ve yangın alarm sistemleri için uygulamaları içerir.
Akıllı binalar aynı zamanda akıllı bağlantı teknolojisine ihtiyaç duyar. Network entegrasyonuyla ilgili güçlük, montajcıları ve operatörleri teknolojiyle bunaltmama ihtiyacından doğar. Phoenix Contact'ın akıllı çözümlerine güvenebilirsiniz.
Broşür
Bina otomasyonunda akıllı cihaz bağlantıları
Teknik bina tesisatlarına yönelik cihaz bağlantı teknolojisi için tüm ürünler hakkında bilgi edinin. Bina otomasyonunda akıllı cihaz bağlantıları hakkında genel bilgi edinin ve tüm konuya göz atın.