ME PLC 40 B BUS 10/10 7035VPE1
-
Montaj taban kutusu
2202056
DIN ray muhafazası, Metal taban mandalı bulunan muhafaza alt kısmı, 10/10 bus konnektör için, genişlik: 39,7 mm, yükseklik: 180,1 mm, derinlik: 137,7 mm, renk: açık gri (benzeri RAL 7035), çapraz bağlantı: DIN ray konnektörü (opsiyonel), konnektör başına kutup sayısı: 10
Bu ürünün çalışması için ilave ürünler gerekli.
Zorunlu Aksesuarlar
Ürün Ayrıntıları
Uyumlu Ürünler
Avantajlarınız
Aletsiz montaj
40 mm toplam genişlikte sunulmaktadır
UL 94 uyarınca yanmazlık sınıfı V0
Bağlantı teknolojisi çeşitliliği
DIN rayına monte edilebilir.
İsteğe bağlı olarak DIN raya monte edilebilir bus konnektörü ve güç konnektörü sistemi ile