ME PLC 40 CS TRANS - Muhafaza kapağı
2201491

DIN ray muhafazası, Kapak, genişlik: 39,7 mm, yükseklik: 51,8 mm, derinlik: 13,65 mm, renk: şeffaf

Ürün Ayrıntıları








Uyumlu Ürünler


Avantajlarınız

Aletsiz montaj
40 mm toplam genişlikte sunulmaktadır
UL 94 uyarınca yanmazlık sınıfı V0
Bağlantı teknolojisi çeşitliliği
DIN rayına monte edilebilir.
İsteğe bağlı olarak DIN raya monte edilebilir bus konnektörü ve güç konnektörü sistemi ile