ME PLC 40 CS GY7035 - Muhafaza kapağı
2201490

DIN ray muhafazası, Kapak, genişlik: 39,7 mm, yükseklik: 51,8 mm, derinlik: 13,65 mm, renk: açık gri (benzeri RAL 7035)

Ürün Ayrıntıları








Avantajlarınız

Aletsiz montaj
40 mm toplam genişlikte sunulmaktadır
UL 94 uyarınca yanmazlık sınıfı V0
Bağlantı teknolojisi çeşitliliği
DIN rayına monte edilebilir.
İsteğe bağlı olarak DIN raya monte edilebilir bus konnektörü ve güç konnektörü sistemi ile