UM-BASIC serisi profil muhafazalar

Özel PCB ölçüleri için UM-BASIC serisi profil muhafazalar

UM-BASIC serisinin ekstrüde profil muhafazaları, bağlantı teknolojisi seçiminde kısa kurulum sürelerini yüksek derecede serbestlikle birleştirir. Özel PCB konumlandırma ve özel PCB boyutlarına izin verirler. Alçak profilli tasarım düz elektronik modüllerin montajını ve bunların standart DIN raylara veya doğrudan duvara montajını destekler. Bu, endüstriyel elektronikte olduğu gibi cihazları tasarlarken yüksek derecede özgürlük sağlar.

Avantajlarınız

  • Her birinde üç PCB katı bulunan farklı taban profilleri
  • Farklı geometrili modül kapakları her yönde konumlandırılabilir
  • Birçok standart bağlantı teknolojisiyle uyumlu
  • Kenetlemeli montaj prensibi sayesinde kolay cihaz montajı – (yan kısımlar alet kullanılmadan sabitlenir)
  • Serbestçe konumlandırılan kapaklar sayesinde yüksek derecede esneklik

Yeni ürünler

UM-BASIC/-PRO için yeni kapaklar
UM-BASIC/-PRO için EVA kart tutucu

UM-BASIC/PRO ekstrüde profiller için kapaklar

Etkili PCB koruması

Phoenix Contact, aynı anda farklı kapakların kullanılmasına olanak tanıyan UM-BASIC/-PRO ekstrüde profilleri için yeni kapaklar sunuyor. Bu, PCB üzerinde ek kapaklar olmadan profilin tamamen kaplanmasını sağlar. Bu sayede, artık boş bırakılması gereken alanlara ihtiyaç duyulmadığından daha fazla kullanılabilir alan elde edersiniz.

Temel özellikler

  • Koruma sınıfı: IP20
  • Koruma kapaklarının genişliği: 73 mm ve 108 mm
  • Koruma kapağı malzemesi: PC
  • Kapak malzemesi: PA
  • Genişliği 108 mm olan PCB'ler için profil kapakları

Avantajlarınız

  • Profil uzunluğunun tamamını kaplayarak elektronik devrelerin optimum düzeyde korunması
  • Tehlike bölgeleri artık gerekli olmadığından PCB üzerinde daha fazla kullanılabilir alan
  • Azaltılmış parça sayısı kullanımı kolaylaştırır ve montaj maliyetlerini düşürür
  • Hızlı, aletsiz kurulum zamandan tasarruf sağlar ve üretkenliği artırır
  • Güvenli dokunma koruması, elektronik devreler üzerindeki mekanik etkileri önler

Esnek PCB tutucu sistemi

Farklı boyutlardaki PCB'ler için

UM-BASIC ve UM-PRO için değerlendirme (EVA) kartı tutucusu, mandallı veya vidalı bağlantı yoluyla çeşitli boyutlardaki PCB'leri yerleştirmek için esnek bir şekilde ayarlanabilir bir tutucu sistemidir. Sistem, Phoenix Contact'ın UM-BASIC/-PRO 122 profiline monte edilebilir.

Temel özellikler

  • Çeşitli PCB boyutlarının yerleştirilmesi
  • UM-BASIC/-PRO 122 ile uyumludur
  • Profil üzerinde taşınabilir
  • Renk: açık gri (RAL 7035 benzeri)
  • Birkaç PCB birleştirilebilir

Avantajlarınız

  • PCB'lerin kolay montajı ve sökülmesi
  • Farklı boyutlardaki PCB'lerin düşük maliyetli entegrasyonu
  • Küçük bir montaj alanında geniş bir PCB yüzeyi
  • Farklı boyutlardaki PCB'lerin esnek kombinasyonu

Ücretsiz numune
UM-BASIC serisi profil muhafazalarını test edin

UM-BASIC serisi profil muhafazalarını özel PCB ölçüleri için test etmek ister misiniz? – Özel numune setinizi hemen şimdi talep edin. İstenen uygulamada muhafazaların seçimi ve tasarımı hakkında uzman tavsiyesi sağlıyoruz. Phoenix Contact çözümlerinin avantajlarını kendiniz keşfedin.

Ücretsiz numune talep edin
UM-BASIC serisi elektronik muhafazalar
Özel PCB ölçüleri için UM-BASIC serisi profil muhafaza konfigüratörü

Özel PCB ölçüleri için profil muhafaza konfigüratörü

Cihazlarınız için PCB'leri geliştirirken daha fazla özgürlüğe mi ihtiyacınız var?UM-BASIC profil muhafazası, açık yapım ilkesi, PCB'ler için özel montaj konumları ve 3 ila 200 cm arasında değişen esnek uzunluklar sunar. Bu, büyük cihaz konseptlerinin bile uygulanabileceği anlamına gelir.

Phoenix Contact'ın cihaz bağlantı teknolojisindeki yeni ürünleri

Cihaz bağlantı teknolojisinde yeni ürünler

Phoenix Contact, konnektör ve elektronik muhafaza sistemlerinde lider bir üretici olarak, endüstriyel ve altyapı uygulamalarınızın artan gereksinimleri için daima yeni çözümler bulmaya çalışıyor.

Sinyal, veri ve güç iletimi için yeni cihaz bağlantı teknolojimizi ve çok yönlü elektronik muhafazalarımızı keşfedin.

Bir bakışta UM-BASIC serisi profil muhafazaları UM-BASIC serisi profil muhafazası gibi DIN ray montaj tabanları özel montaj ölçülerine ve özellikle kolay montaja imkân verir. Açık tasarım prensibi, esnek ve büyük ölçekli cihaz konseptleri için idealdir.

İnteraktif görüntü haritası: UM-BASIC serisi profil muhafazaları
Özel profil genişlikleri
72 mm, 108 mm ve 122 mm profil genişlikleri mevcuttur.
Özel profil genişlikleri
PCB montajı
PCB'ler üç farklı düzeyde sabitlenebilir.
PCB montajı
Elektronik devrelerin korunması
Farklı geometrilere sahip serbestçe konumlandırılabilen başlıkların uzunluğu ayarlanabilir.
Elektronik devrelerin korunması
Hassas profil uzunluğu
3 cm ile 100 cm arası profil uzunlukları mevcuttur.
Hassas profil uzunluğu
Vidasız montaj
Kenetlemeli montaj prensibi ile kolay cihaz montajı: Kenarlar aletsiz olarak takılabilir.
Vidasız montaj

Cihaz tasarımında sınırsız özgürlük

Profil muhafazalar kenetlemeli montaj prensibi kullanılarak yapılan hızlı, aletsiz montajla ve PCB'nin konumu ve boyutu için hassas şekilde yapılandırılabilen muhafaza uzunluğuyla öne çıkar. PCB bağlantı teknolojisinin özgür seçimiyle gereksinimlerinize uygun cihazlar geliştirin. Açık tasarım prensibi büyük komponentli PCB'ler için idealdir. Serbestçe konumlandırılabilen opsiyonel kapaklar elektronik devrelerinizi korur.

Özel PCB'ler için plastik muhafaza

UM-BASIC muhafaza sisteminin profili
Yan paneli monte edilecek profil
UM-BASIC muhafazası: Üst PCB konumuyla bile tam esneklik
UM-BASIC serisi muhafazalar için farklı geometrilere sahip serbestçe konumlandırılabilen kapaklar
Bus çapraz kontaklar üzerinden UM-BASIC serisiyle farklı modül bağlantıları
PCB ve DIN rayı arasında emniyetli bağlantı
UM-BASIC muhafaza sisteminin profili

Ekstrüzyon profiller müşteriye-özel uzunluklarda kesilir. 30 ila 1.000 mm uzunluklarda temin edilirler. Milimetresi milimetresine hassas muhafaza uzunlukları size önemli yer tasarrufu sağlar.

Yan paneli monte edilecek profil

Kenetlenir montaj prensibiyle kenar kısımların montajında zaman kazanın. Vidaya gerek yoktur.

UM-BASIC muhafazası: Üst PCB konumuyla bile tam esneklik

PCB'nizi tam kenara monte edin. Bu, alanınızı en iyi şekilde kullanacağınız anlamına gelir.

UM-BASIC serisi muhafazalar için farklı geometrilere sahip serbestçe konumlandırılabilen kapaklar

Serbestçe konumlandırılabilen kapaklarla muhafazanızın tasarımını cihaza uyarlayın. Farklı şekillerde kapaklar mevcuttur. Ayrıca, PCB'leri entegre etmek için kılavuzlarla birlikte opsiyonel entegrasyon seçeneğine sahiptirler.

Bus çapraz kontaklar üzerinden UM-BASIC serisiyle farklı modül bağlantıları

Opsiyonel bus çapraz konnektörleriyle cihaz haberleşmenizi basitleştirin. Çok sayıda modülü hızlı ve güvenli şekilde birbirine bağlayın. Yük kapasitesi, 8 A akım şiddeti ve 160 V'tur.

PCB ve DIN rayı arasında emniyetli bağlantı

PCB'yi her üç PCB düzeyinde PE kontak yoluyla DIN rayına bağlayın.

Video: UM-BASIC serisi profil muhafazaların kolay montajı
UM-BASIC serisi profil muhafazaların kolay montajı YouTube

UM-BASIC serisi profil muhafazaların kolay montajı

UM-BASIC muhafazayı takmanın ne kadar kolay olduğunu öğrenin. Montaj sadece birkaç dakika zaman alır.

E-bülten
Elektronik muhafaza portföyüne genel bakış

DIN rayında ve dış mekânlara uygun muhafazaları keşfedin ve elektronik muhafazaları özel ihtiyaçlarınıza ne kadar esnek şekilde uyarlayabileceğinizi öğrenin.

E-bülteni açın
DIN ray muhafazaları ve saha muhafazaları
DIN rayı için elektronik muhafazalar

Elektronik muhafazaların teknik prensipleri DIN rayı uygulamaları için çözümler

Elektronik muhafazalar bir cihazın temel parçalarından biridir. Cihazın görünümünü belirler ve elektronik elemanları dış etkilerden korurlar. İlave olarak, üst seviye ünitelere montajı mümkün kılarlar. Bu nedenle cihaz üreticileri birçok ayrıntının yanı sıra malzemeler ve kalite testi söz konusu olduğunda sadece tasarıma değil, aynı zamanda muhafaza seçimine de dikkat etmelidir. Bu broşür size tüm bilgileri sağlamaktadır.