UM-BASIC PROFILE - Profile
2200149

Press-drawn bölmeli muhafazalar, Yan elamanlar ile mandallama, taban elemanı ile mandallama, Ana profil, profil uzunluğu (konfigüre edilebilir): 3 cm ... 200 cm, derinlik: 19,8 mm, Not: gerekli profil uzunluğu = PCB uzunluğu - 16,2 mm

Bu ürünün çalışması için ilave ürünler gerekli. Zorunlu Aksesuarlar

Ürün Ayrıntıları









Avantajlarınız

Her birinde üç PCB katı bulunan farklı taban profilleri
Farklı geometrili modül kapakları her yönde konumlandırılabilir
Birçok standart bağlantı teknolojisiyle uyumlu
Kenetlemeli montaj prensibi sayesinde kolay cihaz montajı – (yan kısımlar alet kullanılmadan sabitlenir)
Serbestçe konumlandırılan kapaklar sayesinde yüksek derecede esneklik