Görüntülediğiniz içerik Türkiyeiçin uygundur. Amerika Birleşik Devletleri için İçeriği Görüntüle | Başka Bir Ülke Seçin

UM-BASIC/PRO LID-92 KMGY - Kenar elemanı
2202047

Press-drawn bölmeli muhafazalar, Kilitleme, U-biçimli profil kapak için kenar elemanı, genişlik: 10,35 mm, yükseklik: 97,51 mm, derinlik: 39,7 mm

Bu ürünün çalışması için ilave ürünler gerekli. Zorunlu Aksesuarlar

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler




Avantajlarınız

Her birinde üç PCB katı bulunan farklı taban profilleri
Farklı geometrili modül kapakları her yönde konumlandırılabilir
Birçok standart bağlantı teknolojisiyle uyumlu
Kenetlemeli montaj prensibi sayesinde kolay cihaz montajı – (yan kısımlar alet kullanılmadan sabitlenir)
Serbestçe konumlandırılan kapaklar sayesinde yüksek derecede esneklik