UM-BASIC/PRO A/U 92 CM - Kapatma başlığı
2202037

Press-drawn bölmeli muhafazalar, Kilitleme, Kapak, genişlik: 92 mm, profil uzunluğu (konfigüre edilebilir): 3 cm ... 100 cm, yükseklik: 34 mm, Not: kapağın maksimum uzunluğu = PCB uzunluğu - 19 mm

Bu ürünün çalışması için ilave ürünler gerekli. Zorunlu Aksesuarlar

Ürün Ayrıntıları









Avantajlarınız

Her birinde üç PCB katı bulunan farklı taban profilleri
Farklı geometrili modül kapakları her yönde konumlandırılabilir
Birçok standart bağlantı teknolojisiyle uyumlu
Kenetlemeli montaj prensibi sayesinde kolay cihaz montajı – (yan kısımlar alet kullanılmadan sabitlenir)
Serbestçe konumlandırılan kapaklar sayesinde yüksek derecede esneklik