UM-BASIC-SKT-B108-L150-7035 - Kutu seti
1456960

Profil muhafaza (PVC), montaj tipi: DIN rayı montajı , DIN rayı üzerindeki boyutlar: genişlik: 153,8 mm, yükseklik: 127,8 mm, derinlik: 39,45 mm, 2 yanal eleman dahil (PA), renk: açık gri (7035), şu tipte PCB'ler için genişlik: 108 mm, uzunluk: 150 mm, PCB yüzeyi: 13780 mm2

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler