UM-BASIC-SKT-B72-L100-7035 - Kutu seti
1456945

Profil muhafaza (PVC), montaj tipi: DIN rayı montajı , DIN rayı üzerindeki boyutlar: genişlik: 103,8 mm, yükseklik: 92,3 mm, derinlik: 39,45 mm, 2 yanal eleman dahil (PA), renk: açık gri (7035), şu tipte PCB'ler için genişlik: 72 mm, uzunluk: 100 mm, PCB yüzeyi: 5650 mm2

Ürün Ayrıntıları








Uyumlu Ürünler