BC 107,6 DEV-KIT için baskılı devre kartı
Elektronik boş kutular için geliştirme kiti
Geliştirme kitleri ile prototipleri ve seri öncesi cihazları hızlı şekilde üretin. Çeşitli muhafaza serilerine yönelik bu geliştirme kitleri bireysel elektronik yapılar ve bağlantı çözümleri sağlar Phoenix Contact BC, EH, ME-IO, ME-MAX, ME-PLC, RPI-BC ve UM-BASIC serilerinden DIN ray muhafazaları için geliştirme kitleri sunar.
DEV-KIT UM-BASIC: 1 x UM-BASIC 100MM profil muhafaza ve PCB klemensleri (SMKDS) içerir, ayrı parçalar halinde sağlanır
DEV-KIT ME-IO: 1 x ME-IO 18,8 muhafaza ve geçmeli bağlantı teknolojisi (HSCH, HSCP ile) içerir, ayrı parçalar halinde sağlanır
DEV-KIT ME-PLC: 1 x ME-PLC 40 muhafaza ve geçmeli bağlantı teknolojisi (36 konum) içerir, ayrı parçalar halinde sağlanır
BC modüllerinin DIN rayına bağlanması için bus konnektörü; BC DEV-KITS için uygun; HBUS 107,6 ve pin dizisi içerir
ICS muhafaza için örnek PCB
DEV-KIT BC 107,6: 1 x BC 107,6 muhafaza ve PCB klemensleri (MKDS) içerir, ayrı parçalar halinde sağlanır
EH 45 FLAT DEV-KIT için perfboard; MKDS-5,08 klemensler için; manuel lehimleme için uygun
ME-MAX DEV-KIT için delikli ızgara levha; 4 pinli MSTBO taban soketi için, manüel lehimleme için idead
DIN ray muhafazası, DIN rayına montaj için, kapalı mandallı kapak ile, renk: açık gri (benzeri RAL 7035), genişlik: 25 mm, yükseklik: 100 mm, derinlik: 116,65 mm
Avantajlarınız
- Entegre bağlantı teknolojili komple muhafaza çözümleri
- Manüel montaja uygun PCB'ler
- Tüm bir cihaz sistemini oluşturmak için özel bus konnektörleri
Elektronik muhafazaların teknik prensipleri DIN rayı uygulamaları için çözümler
Elektronik muhafazalar bir cihazın temel parçalarından biridir. Cihazın görünümünü belirler ve elektronik elemanları dış etkilerden korurlar. İlave olarak, üst seviye ünitelere montajı mümkün kılarlar. Bu nedenle cihaz üreticileri birçok ayrıntının yanı sıra malzemeler ve kalite testi söz konusu olduğunda sadece tasarıma değil, aynı zamanda muhafaza seçimine de dikkat etmelidir. Bu broşür size tüm bilgileri sağlamaktadır.
Cihaz bağlantı teknolojisinde yeni ürünler
Phoenix Contact, konnektör ve elektronik muhafaza sistemlerinde lider bir üretici olarak, endüstriyel ve altyapı uygulamalarınızın artan gereksinimleri için daima yeni çözümler bulmaya çalışıyor.
Sinyal, veri ve güç iletimi için yeni cihaz bağlantı teknolojimizi ve çok yönlü elektronik muhafazalarımızı keşfedin.