ICS25-BC100X110-V-7035 DEV-KIT
-
Kutu seti
1291125
DIN ray muhafazası, DIN rayına montaj için, kapalı mandallı kapak ile, renk: açık gri (benzeri RAL 7035), genişlik: 25 mm, yükseklik: 100 mm, derinlik: 116,65 mm
Ürün Ayrıntıları
-
-
ICS25-C100X12-7035 - Muhafaza üst kısmı 2203882
-
ICS25-F22S-7035 - Bağlantı plakası 2203890
-
ICS25-F22J-7035 - Bağlantı plakası 2203895
-
ICC25-H/4L5,0-7035 - Baskılı devre kartı gövde 2203902
-
ICC25-H/4R5,0-7035 - Baskılı devre kartı gövde 2203903
-
ICC25-PPC2,5/4-5,0-AA-7035 - PCB konnektörü 1084034
-
ICS-FE-CONTACT - Fonksiyonel toprak kontağı 2203904
| Montaj açıklaması | Lütfen indirme alanındaki teknik açıklamayı inceleyin. |
| Tavsiye edilen | Bus konnektörü için kontak pedlerinin malzemesi, galvanik altın kaplama (sert altın kaplama) |
| Ürün tipi | İstiflenebilir muhafaza seti |
| Muhafaza tipi | DIN ray muhafazası |
| Muhafaza tipi | Modüler muhafazalar |
| Muhafaza serisi | ICS |
| Ürün gamı | ICS25 |
| Kutup sayısı | 16 |
| Maks. kutup sayısı | 16 (pin aralığı: 5 mm) |
| Satır sayısı | 4 |
| Havalandırma delikleri mevcut | evet |
| Anzahl der Etagen Housing (Makro) | 3 (Her iki taraf) |
| Boyutlu çizim |
|
| Genişlik | 25 mm |
| Yükseklik | 100 mm |
| Derinlik | 116,65 mm |
| DIN rayının üst kenarından itibaren derinlik | 110,05 mm |
| Renk (Muhafaza alt kısmı) | açık gri (RAL 7035) |
| Renk (Muhafaza üst kısmı) | açık gri (RAL 7035) |
| Malzeme | PA |
| UL 94'e uygun yanmazlık sınıfı | V0 |
| Ortam koşulları | |
| Ulaşılabilir maks. IP kodu | IP20 |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | -40 °C ... 105 °C (güç kaybına bağlıdır) |
| Ortam sıcaklığı (stok/nakliye) | -40 °C ... 55 °C |
| Ortam sıcaklığı (montaj) | -5 °C ... 100 °C |
| Göreceli nem (stok/nakliye) | 80 % |
| PCB taşıyıcı sayısı | 2 |
| PCB montaj tipi | Slot |
| Montaj tipi | DIN rayı montajı |
| Ambalaj tipi | karton ambalajlı |
| Dış ambalaj tipi | Karton |
| Ürün numarası | 1291125 |
| Ambalaj birimi | 1 pc |
| Satış Kodu | ACH |
| Ürün Kodu | ACHAEG |
| GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4063151526252 |
| Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 113,2 g |
| Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 113,2 g |
| Gümrük tarife no | 85366990 |
| Menşe ülke | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27190301 |
| ECLASS-15.0 | 27190301 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001031 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 31261500 |
| EU RoHS | |
| AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet (Muafiyet Yok) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Sınır değerlerin üzerinde tehlikeli madde yok
|
| EF3.1 İklim Değişikliği | |
| CO2e kg | 1,466 kg CO2e |
Uyumlu Ürünler
-
TBUS8-25,0-PPPPPPPP-7035 - DIN ray konnektörü 2202891
-
TBUS8-25,0-PPPPPPPS-7035 - DIN ray konnektörü 2202890
-
TBUS8-25,0-PPPPPPSS-7035 - DIN ray konnektörü 2202895
-
ICS MOUNTING DEVICE - Montaj aleti 1118354
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - DIN rayı delikli 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - DIN ray, deliksiz 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - DIN rayı delikli 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN ray, deliksiz 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - DIN ray, deliksiz 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - DIN rayı delikli 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - DIN ray, deliksiz 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN ray, deliksiz 0801762
-
FP 0,8/ 12-FV-SH 4,85 - SMD dişi konnektör ekranlı 1043710
-
FP 0,8/ 20-FV-SH 4,85 - SMD dişi konnektör ekranlı 1053612
-
FP 0,8/ 32-FV-SH 4,85 - SMD dişi konnektör ekranlı 1043711
-
FP 0,8/ 52-FV-SH 4,85 - SMD dişi konnektör ekranlı 1043713
-
FP 0,8/ 80-FV-SH 4,85 - SMD dişi konnektör ekranlı 1043714
-
FP 0,8/ 12-MV-SH 8,65 - SMD erkek konnektör, ekranlı 1154119
-
FP 0,8/ 20-MV-SH 8,65 - SMD erkek konnektör, ekranlı 1154120
-
FP 0,8/ 32-MV-SH 8,65 - SMD erkek konnektör, ekranlı 1154121
-
FP 0,8/ 52-MV-SH 8,65 - SMD erkek konnektör, ekranlı 1154122
-
FP 0,8/ 80-MV-SH 8,65 - SMD erkek konnektör, ekranlı 1154123
-
FP 0,8/ 12-FV 4,85 - SMD dişi konnektörler 1061643
-
FP 0,8/ 20-FV 4,85 - SMD dişi konnektörler 1061660
-
FP 0,8/ 32-FV 4,85 - SMD dişi konnektörler 1061662
-
FP 0,8/ 52-FV 4,85 - SMD dişi konnektörler 1061666
-
FP 0,8/ 80-FV 4,85 - SMD dişi konnektörler 1061667
-
FP 0,8/ 12-MV 8,65 - SMD erkek konnektörler 1154012
-
FP 0,8/ 20-MV 8,65 - SMD erkek konnektörler 1154013
-
FP 0,8/ 32-MV 8,65 - SMD erkek konnektörler 1154014
-
FP 0,8/ 52-MV 8,65 - SMD erkek konnektörler 1154015
-
FP 0,8/ 80-MV 8,65 - SMD erkek konnektörler 1154016
Avantajlarınız
Modüler sistem ve bağlantı teknolojisindeki benzersiz modülerlik sayesinde esnek kullanım
Örneğin RJ45, USB, D-SUB gibi standart bağlantılar ve entegre edilebilir bileşenler olarak anten soketleri
Optimal alan kullanımının yanı sıra tasarım, renk ve baskı uyumluluğu
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018