FP 0,8/ 12-FV-SH 4,85
-
SMD dişi konnektör ekranlı
1043710
Ekranlı SMD dişi konnektör, nominal akım: 1,7 A, test gerilimi: 500 V AC, pin sayısı: 12, pin aralığı: 0,8 mm, renk: siyah, kontak yüzeyi: Au, kontak türü: Dişi, montaj: SMD lehimleme
Ürün Ayrıntıları
Avantajlarınız
Sıkça Sorulan Sorular
FP 0,8 serisi ekranlı karttan karta konnektörlerin benzersiz özellikleri nelerdir?
Ekranlamanın karakteristik işlevlerine ek olarak, FP 0,8 serisi ekranlı karttan karta konnektörlerin ekranlama sacı akım iletimi için kullanılabilir.
Örneğin, 80 kutuplu bir konnektör kullanılıyorsa, ekranlama sacı tarafı başına ek 16 A iletilebil...
Daha fazla görüntüle
Ekranlamanın karakteristik işlevlerine ek olarak, FP 0,8 serisi ekranlı karttan karta konnektörlerin ekranlama sacı akım iletimi için kullanılabilir.
Örneğin, 80 kutuplu bir konnektör kullanılıyorsa, ekranlama sacı tarafı başına ek 16 A iletilebilir. Dolayısıyla, 168 A'ya kadar akım iletmek mümkündür (2 x 16 A + 80 x 1,7 A = 168 A). Ek olarak, karttan karta konnektöre kısmen enerji vermek de mümkündür, bu da kontak başına daha yüksek akımlar sağlar.
FP 0,8 karttan karta konnektör üzerindeki lehim kontakları nasıl test edilebilir?
Kontaklar ekranlama sacının altında bulunur. Lehimleme sonucu, CT taraması veya X-ışını analizi yoluyla kontrol edilebilir.
ScaleX nedir?
ScaleX, patentli kontak sistemimizin tescilli teknoloji markasıdır. Benzersiz çift kontak, güvenilir ve sağlam bir PCB bağlantısı ve takarken yüksek tolerans dengelemesi sağlar.... Daha fazla görüntüle
ScaleX, patentli kontak sistemimizin tescilli teknoloji markasıdır. Benzersiz çift kontak, güvenilir ve sağlam bir PCB bağlantısı ve takarken yüksek tolerans dengelemesi sağlar.
Daha az görüntüleFP 0,8 serisi karttan karta konnektörü bu kadar özel kılan şey nedir?
FP 0,8, cihazdaki baskılı devre kartlarını bağlamaya yönelik çok yönlü çözümümüzdür. Karttan karta konnektör, ScaleX kontak sistemimiz sayesinde sağlamlık, esneklik ve değişkenlik açısından çok yönlü bir uzmandır. 52 Gbps'ye kadar yüksek veri iletimi... Daha fazla görüntüle
FP 0,8, cihazdaki baskılı devre kartlarını bağlamaya yönelik çok yönlü çözümümüzdür. Karttan karta konnektör, ScaleX kontak sistemimiz sayesinde sağlamlık, esneklik ve değişkenlik açısından çok yönlü bir uzmandır. 52 Gbps'ye kadar yüksek veri iletimi ve kontak başına 1,7 A akım iletim kapasitesi (nominal akım) özellikle etkileyicidir. Başka bir avantaj: FP 0,8, ekranlı ve ekransız versiyon olarak mevcuttur, böylece kişisel ihtiyaçlarınıza göre kullanabilirsiniz.
Daha az görüntüleFP 0,8 karttan karta konnektör hangi kutup sayılarıyla temin edilebilir?
FP 0,8, her biri ekranlı veya ekransız versiyon olarak şu kutup sayılarıyla temin edilebilir: 12, 20, 32, 52, ve 80.
FP 0,8 serisindeki farklı ürün versiyonları ayak izi açısından uyumlu mu?
Ekransız FP 0,8-SL serisindeki ürünler, ekranlı FP 0,8-SH ürünlerinin ayak izi ile uyumludur. Bu sayede PCB düzenini uyarlamak zorunda kalmadan FP 0,8-SH ve FP 0,8-SL serisindeki ürünler arasında esnek bir şekilde geçiş yapmak mümkündür.... Daha fazla görüntüle
Ekransız FP 0,8-SL serisindeki ürünler, ekranlı FP 0,8-SH ürünlerinin ayak izi ile uyumludur. Bu sayede PCB düzenini uyarlamak zorunda kalmadan FP 0,8-SH ve FP 0,8-SL serisindeki ürünler arasında esnek bir şekilde geçiş yapmak mümkündür.
Daha az görüntüle