HBUS 107,6-16P-1S DEV-KIT BK
-
DIN ray konnektörü
2202545
BC modüllerinin DIN rayına bağlanması için bus konnektörü; BC DEV-KITS için uygun; HBUS 107,6 ve pin dizisi içerir
Bu ürünün çalışması için ilave ürünler gerekli.
Zorunlu Aksesuarlar
Ürün Ayrıntıları
| Ürün gamı | BC 107,6.. |
| Kutup sayısı | 16 |
| Pin aralığı | 2,54 mm |
| Özellikler | |
| Nominal akım IN | 3 A (Toplam akım 25 A maks.) |
| Kontak direnci | 23,9 mΩ |
| Nominal gerilim (III/3) | 30 V |
| Nominal aşırı gerilim (III/3) | 0,8 kV |
| Nominal gerilim (III/2) | 30 V |
| Nominal aşırı gerilim (III/2) | 0,8 kV |
| Anma gerilimi (II/2) | 100 V |
| Nominal aşırı gerilim (II/2) | 0,8 kV |
| Malzeme verisi - kontak | |
| Kontak malzemesi | Cu alaşımı |
| Yüzey özellikleri | Tümüyle altın kaplı |
| Malzeme verisi - muhafaza | |
| Renk (Muhafaza) | siyah (9005) |
| Yalıtım malzemesi | PA |
| İzolasyon malzeme grubu | I |
| IEC 60112'ye göre CTI | 600 |
| UL 94'e uygun yanmazlık sınıfı | V0 |
| malzeme özellikleri - konnektör | |
| Renk () | () |
| Pin aralığı | 2,54 mm |
| Genişlik [g] | 107,6 mm |
| Montaj tipi | DIN rayı montajı |
| Gözle muayene | |
| Spesifikasyon | DIN EN 60512-1-1:2003-01 |
| Sonuç | Test geçildi |
| Boyut incelemesi | |
| Spesifikasyon | DIN EN 60512-1-2:2003-01 |
| Sonuç | Test geçildi |
| Titreşim testi | |
| Spesifikasyon | IEC 60068-2-6:2007-12 |
| Frekans | 10 - 150 - 10 Hz |
| Süpürme hızı | 1 oktav/dk |
| Büyüklük | 0,15 mm (10 Hz ... 58,1 Hz) |
| Hızlanma | 20 m/s² |
| Her eksen için test süresi | 2,5 h |
| Test talimatları | X-, Y- ve Z-eksenleri (pozitif ve negatif) |
| Dayanım testi | |
| Spesifikasyon | IEC 60512-9-1:2010-03 |
| Deniz seviyesinde darbe dayanım gerilimi | 0,91 kV |
| Kontak direnci R1 | 23,9 mΩ |
| Kontak direnci R2 | 24 mΩ |
| Takma/sökme çevrimi | 25 |
| İklim testi | |
| Spesifikasyon | DIN 50018:2013-05 |
| Aşındırıcı stres | 0.2 dm3 SO2 on 300 dm3/40 °C/1 çevrim |
| Isıl stres | 100 °C/168 h |
| Güç frekansı dayanım gerilimi | 0,55 kV |
| Kızgın tel testi | |
| Spesifikasyon | IEC 60695-2-10:2013-04 |
| Sıcaklık | 850 °C |
| İfşa süresi | 30 s |
| Şoklar | |
| Spesifikasyon | IEC 60068-2-27:2008-02 |
| Pals şekli | Yarı-sinüzoidal |
| Hızlanma | 150 m/s² |
| Şok süresi | 11 ms |
| Test talimatları | X-, Y- ve Z-eksenleri (pozitif ve negatif) |
| Ortam koşulları | |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | -40 °C ... 105 °C (zayıflama eğrisine bağlıdır) |
| Ortam sıcaklığı (stok/nakliye) | -40 °C ... 55 °C |
| Göreceli nem (stok/nakliye) | 80 % |
| Ortam sıcaklığı (montaj) | -5 °C ... 100 °C |
| Hava klerans ve sürünme mesafeleri | | |
| Spesifikasyon | IEC 60664-1:2007-04 |
| İzolasyon malzeme grubu | I |
| Nominal izolasyon gerilimi (III/3) | 30 V |
| Nominal aşırı gerilim (III/3) | 0,8 kV |
| minimum klerans değeri - homojen olmayan saha (III/3) | 0,8 mm |
| minimum krepaj mesafesi (III/3) | 1,3 mm |
| Nominal izolasyon gerilimi (III/2) | 30 V |
| Nominal aşırı gerilim (III/2) | 0,8 kV |
| minimum klerans değeri - homojen olmayan saha (III/2) | 0,2 mm |
| minimum krepaj mesafesi (III/2) | 0,53 mm |
| Nominal izolasyon gerilimi (II/2) | 100 V |
| Nominal aşırı gerilim (II/2) | 0,8 kV |
| minimum klerans değeri - homojen olmayan saha (II/2) | 0,2 mm |
| minimum krepaj mesafesi (II/2) | 0,71 mm |
| Dış ambalaj tipi | Karton |
| Ürün numarası | 2202545 |
| Ambalaj birimi | 1 pc |
| Satış Kodu | ACH |
| Ürün Kodu | ACHBAD |
| GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4055626142456 |
| Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 29,3 g |
| Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 27,5 g |
| Gümrük tarife no | 85369010 |
| Menşe ülke | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27460202 |
| ECLASS-15.0 | 27460202 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002638 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet (Muafiyet Yok) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Sınır değerlerin üzerinde tehlikeli madde yok
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH Aday Madde Notu (CAS) | %0,1 wt oranını aşan hiçbir madde yok |
Uyumlu Ürünler
Avantajlarınız
Muhafaza altında DIN ray içerisinde yerden tasarruf sağlayan montaj
İlave kablaj gerektirmeyen hızlı modülden modüle iletişim
Her bir toplam genişlik için bir DIN ray konnektörü
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018