cULus Onaylı
Onay kimliği: E118976-20090923| Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 30 V | 2 A | |||
DIN rayı bus konnektörü için güç konnektörü 16 boş kablo ucu, kablo kesitleri 0,25 mm2, 500 mm uzunluğunda, erkek kontaklar
| Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 30 V | 2 A | |||