PSTD 0,65X0,65/9-2,54 - Pin dizisi
2200700

pin aralığı 2,54 mm
montaj tipi THR lehimleme
ambalaj tipi karton ambalajlı

Pin dizisi, renk: siyah, kontak türü: Pin, potansiyel sayısı: 18, sıra sayısı: 2, pin sayısı: 18, bağlantı sayısı: 18, ürün gamı: PSTD 0,65X0,65/..-V, pin aralığı: 2,54 mm, montaj: THR lehimleme, pin dizilimi: Lineer pinleme, pin uzunluğu [P]: 2,5 mm, iç kilit: yok, ambalaj tipi: karton ambalajlı

Ürün Ayrıntıları








Uyumlu Ürünler


Avantajlarınız

Dalga ve tekrarlı lehimleme işlemlerinin içerisine entegrasyon için tasarlanmıştır