DC güç kaynağı için IGBT veya SiC teknolojisine dayalı CHARX AC/DC dönüştürücüler kullanılır. Yüzde 97'ye varan verimlilik oranıyla, monolitik dönüştürücülerden önemli ölçüde üstündür. 30 ila 1000 V arasında kontrol edilebilen bir DC çıkış gerilimi aralığıyla, farklı elektroliz yığınlarının çalışma gerilimine uyarlanabilirler. Hem çalışma gerilimi hem de çıkış akımı, bir rampa fonksiyonu aracılığıyla yavaş yavaş artırılabilir. Dönüştürücüler, AC ve DC şebekeleri arasında dahili bir elektriksel izolasyona sahiptir. Bu, birçok elektrolizörün güç kaynağının tasarımı için son derece önemlidir.
Elektrolizörler için modüler besleme konsepti AC/DC dönüştürücülerden oluşan bir modüler çözüm, elektroliz hücrelerine doğru akım sağlamak için idealdir. Teknik bültenimizde modüler bir besleme konseptinin bakımı nasıl kolaylaştırdığını ve elektroliz yığınlarının kullanılabilirliği ve hizmet ömrü üzerinde nasıl faydalı bir etkiye sahip olduğunu öğrenin.
Zorluk
Monolitik büyük ölçekli dönüştürücülere ölçeklenebilir alternatif
Tüm elektrolizörlerin ortak özelliği doğru akıma ihtiyaç duymalarıdır. Elektrik şebekesinden gelen alternatif akım, başlangıçta AC/DC dönüştürücüler tarafından doğru akıma dönüştürülür. Genellikle, ilgili elektroliz tesisi için ayrı ayrı kurulan monolitik büyük dönüştürücüler halen kullanılmaktadır.
Bir alternatif, CHARX power sistemindeki AC/DC dönüştürücülerimizi temel alan bir modüler besleme konseptidir. Modüler AC/DC dönüştürücülerin yardımıyla uygulanabilecek geniş bir yelpazedeki olası topolojiler sayesinde konsept, pilot sistemlerde ve büyük elektrolizörlerde kullanıma uygundur.
Çözüm
PLCnext Kontrolör ailesinden cihazlarımız kontrol uygulamaları için idealdir. Kontrolörler için programlamayı kolaylaştıran kütüphane öğeleri mevcuttur. Gerilim ve akımın esnek kontrolünü ve durum izleme için veri noktalarının kolay entegrasyonunu sağlarlar. İlave olarak, CHARX dönüştürücüler aynı zamanda açıkça erişilebilen bir bus sistemiyle teçhiz edilmiştir.
19" rack tasarımı nedeniyle modüller, 19" rack'lar için standartlaştırılmış her kontrol panosuna sığar. Modüller, ilgili elektroliz modüllerinin güç gereksinimlerine ideal şekilde uyum sağlar. Güç kablolarının montajı, T-LOX klemenslerimizle özellikle kolaydır. Bu, bireysel arka panel planlama ihtiyacını ortadan kaldırır. Ayrıca daha sonraki bir tarihte hızlı ve kolay bir şekilde ilave modüller ekleyebilirsiniz. Arka panel olmadan çalışma, aynı zamanda doğal hava akışını ve dolayısıyla cihazların ısı yayılımını da kolaylaştırır. Servis ve bakım işlemleri, cihazların kullanışlılığı ve zahmetsiz montajı sayesinde basitleştirilmiştir.
Yüksek süreklilik
Modüler doğrultucu konseptleri, elektroliz uygulamalarında kullanılabilirliği artırır. Büyük bir monolitik konvertörde arıza meydana gelirse, elektroliz tesisinin tamamı arızalanır. Ancak modüler bir yaklaşımla, etkilenen güç modülünün yalnızca bir kısmı kaybedilir. Sistem tasarımına bağlı olarak, bir güç modülünün arızası tamamen telafi edilebilir.
Avantajlarınız Teknik bültenimizde modüler yaklaşım hakkında daha fazla bilgi edinin:
- AC/DC modüllerinin zamana bağlı olarak değiştirilmesiyle, kısmi yükte çalışmada daha uzun hizmet ömrü ve optimum verimlilik.
- Entegre durum izleme fonksiyonları vasıtasıyla durum izleme sayesinde basitleştirilmiş bakım ve servis.
- Doğrultucu modülündeki bir hata etkili şekilde telafi edildiği veya azaltıldığı için, güç kaynağının yüksek kullanılabilirliği.
- Modül tabanlı IGBT doğrultucu teknolojisiyle elektroliz hücrelerinin artan kullanılabilirliği
- Esnek topolojilere sahip çeşitli boyutlardaki elektroliz ünitesinin bireysel yapısı
İletişim
Ürünler
Henüz doğru ürünü bulamadınız mı?
Bizimle irtibata geçmekten çekinmeyin. Kontrol panolarınızı bağlantı, haberleşme ve otomasyon teknolojisine ait 100.000'den fazla ürünümüzle donatmak için ideal çözümü birlikte bulacağız.