Elektrolizörlerin kontrolü ve izlenmesi Ölçeklenebilir, emniyetli, açık kontrol ve izleme çözümlerimizle elektroliz tesislerinizin verimliliğini ve maliyet etkinliğini artırın.

Elektrolizör

Zorluk


Bir elektrolizörün önünde iki kişi ile sohbet

Verimli ve uygun maliyetli elektrolizörler

Proses maliyetlerini gözle görülür şekilde azaltmak için, elektroliz tesislerinin işletimini verimli ve uygun maliyetli hale getiren çözümlere her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyulmaktadır. Ancak, dijitalleşme için gereken saha verilerinin alınması ve iletilmesi karmaşık bir iş olup işletme emniyetini olumsuz etkilememelidir. Örneğin, hem çalışma hem de sistem arızası sırasında güç beslemesi garanti edilmelidir. Ayrıca, rüzgâr ve güneş enerjisi tarafından üretilen yenilenebilir enerjideki dalgalanmaların üstesinden gelmek için tüm sistemin başlatılması ve kapatılması dahil olmak üzere elektroliz sürecinin kontrol edilmesi önemlidir. Buna ilave olarak, proses ve sirkülasyon pompaları tarafından üretilen ısının dağıtılması, su ve elektrolit sıcaklığının düzenlenmesi gereklidir. Ve son olarak, çok sayıda proses parametresi (ve özellikle üretilen hidrojenin saflığı) sensörler aracılığıyla izlenmelidir.

Çözüm


Elektrolizör içindeki kontrol panoları

Sistemlerin ve proseslerin uyumlu dijitalleştirilmesi

Açık PLCnext Technology ekosistemimiz sayesinde, ilgili prosesler ve sistemlerle birlikte elektrolizin tamamını kontrol edebilir ve izleyebilirsiniz. Çözüm, aynı zamanda diyagnostik sinyallerine dayalı bakım konseptlerini de destekler. PLCnext Technology, sensör verilerini eşzamanlı olarak alır ve uygun formatta değerlendirerek elektrolizörlerin eksiksiz bir güncel veri seti ile kontrol edilmesine olanak tanır. Planlama ve karar verme süreçleri kısalır, akıllı veri kullanımı sayesinde elektrolizörlerin verimliliği artar. AI-destekli değerlendirmeler, sistemin standart davranışından sapmaları tespit edebilir. Matlab Simulink veya PLCnext Technology aracılığıyla model ve senaryo hesaplamalarının yanı sıra harici veri tabanlarına da bağlanmak mümkündür.

Bir elektrolizörün önünde tablet bilgisayarla duran çalışanlar

Merkezi olmayan elektroliz tesislerine erişim

Elektroliz tesislerinize güvenli uzaktan erişim için çeşitli seçenekler sunuyoruz. Bu, bakım ve servis işlerini hızlı ve verimli bir şekilde gerçekleştirebileceğiniz gibi maliyetli ve zaman alıcı yerinde servis çağrılarını önemli ölçüde azaltabileceğiniz anlamına gelir. Veri iletimi için, mGuard Secure Cloud çözümümüzü sunuyoruz. Bu anahtar teslimi uzaktan bakım çözümü, servis personelini ve sistemleri İnternet üzerinden emniyetli ve güvenilir şekilde birbirine bağlar. mGuard Secure Cloud, yüksek derecede güvenli VPN tünelleri kullanır ve cihazlar arasında iletilen verilerin gizliliğini, özgünlüğünü ve bütünlüğünü sağlar.

Örnek kontrol ve izleme çözümünün yapısı

Ürün ve çözümlerimiz, hidrojen üretiminin elektrolizörün kontrol merkezinde kontrol edilmesini sağlar. Ayrıca tank düzeylerini izler, elektrolit beslemesini denetler, fanları, havalandırmayı ve su ön arıtımını kontrol ederler. Ayrıca acil kapama da dahil olmak üzere elektriksel yük yönetimi ve güvenlikle ilgili uygulamalar sağlıyoruz.

İnteraktif görüntü haritası: Elektroliz tesisleri için örnek bir kontrol ve izleme çözümünün yapısı
Güvenlik router'ları
Kapsamlı güvenlik işlevleri sayesinde mGuard güvenlik router'ları, endüstriyel network'ünüzü insanların veya kötü amaçlı yazılımların yetkisiz erişimine karşı korur.
Daha fazla bilgi
Güvenlik router'ları
PLCnext Technology için otomasyon teknolojisi
Sisteminizi IIoT ve Endüstri 4.0 için PLCnext Technology ile donatmak amacıyla geniş otomasyon teknolojisi portföyümüzü kullanın.
Daha fazla bilgi
PLCnext Technology için otomasyon teknolojisi
COMPLETE line – kontrol panosu için sektöre özel çözümler
Kapsamlı ve koordineli COMPLETE line ürün portföyü ile kontrol panolarını hızlı ve kolay oluşturun. COMPLETE line ürünleri tek tip bir tasarıma sahiptir, bu da onların montajını oldukça kolaylaştırır.
Daha fazla bilgi
COMPLETE line – kontrol panosu için sektöre özel çözümler
DC güç elektroniği
Yüksek verimliliğe sahip CHARX power güç elektroniğimiz uygun maliyetli çalışmayı mümkün kılar.
Daha fazla bilgi
DC güç elektroniği
Uzak I/O sistemleri
Kontrol panosu ve saha montajı için çok çeşitli uzak I/O sistemleri sağlıyoruz.
Daha fazla bilgi
Uzak I/O sistemleri

İletişim

İrtibat kişiniz, Andreas Lautmann
Andreas Lautmann
İş Geliştirme Müdürü, Güçten-X'e
“Yeşil hidrojenle karbon-nötr bir geleceğe doğru yolculuğunuzda size yardımcı olmaktan mutluluk duyarım”.

Elektrolizörlerin tasarımı ve çalıştırılmasıyla ilgili tüm elektrik mühendisliği sorularının doğru yanıtlarına sahibiz. Bu, ister siber güvenliği ister patlama korumasını etkilesin, kontrol ve izlemenin yanı sıra güvenlik sorunları için de geçerlidir.

Andreas Lautmann, İş Geliştirme Müdürü, Power-to-X
Andreas Lautmann, İş Geliştirme Müdürü, Power-to-X

Garantili emniyet

Elektroliz tesisleri, kritik altyapı için KRITIS yönetmeliği kapsamındadır. Ayrıca artan network iletişimi güvenlik, emniyet ve patlamaya karşı korumanın yan yana incelenmesini gerektirmektedir. Güvenlik ve sorumluluk risklerinizi en aza indirmek ve sistem verimliliğinizi korumak için sertifikalı ürün ve çözümlerin yanı sıra destek hizmetleri de sunuyoruz.

Power-to-X sistemlerinin önündeki SIL simgesi
Power-to-X sisteminin önünde patlamaya karşı koruma simgesi
Power-to-X sistemleri için endüstriyel güvenlik
Power-to-X sistemlerinin önündeki SIL simgesi

Fonksiyonel emniyet mekanizmaları, arızaların veya potansiyel tehlikeli durumların yönetilebileceği şekilde düzenlenmelidir. Bu amaç, ihtiyaca uyarlanmış bir emniyet konsepti aracılığıyla en iyi şekilde başarılabilir.

Emniyet yaşam döngüsünün tamamını kapsayacak hizmetler sağlıyoruz. Ayrıca çok çeşitli emniyet uygulamalarımız IEC 61508 ve IEC 61511'e uygun olarak onaylanmıştır. En son bilgilerden haberdar olmanız için, çalışanlara yönelik eğitim kurslarıyla sizi desteklemekten mutluluk duyarız.

Fonksiyonel emniyet hakkında daha fazla bilgi
Power-to-X sisteminin önünde patlamaya karşı koruma simgesi

Yanıcı gazların oluşması nedeniyle patlamaya karşı koruma konusu hidrojen endüstrisinde hayati önem taşımaktadır. Çeşitli alanlara sahip patlama riskli bölgelerde gereksinimlerin uygulanmasına yönelik kapsamlı bir ürün ve çözüm yelpazesi sunuyoruz. Gerekmesi halinde çalışanlarınıza da eğitim veriyoruz. Ayrıca, kendinden güvenliğin doğrulanması ve belgelenmesi konusunda da sizi destekliyoruz.

Patlama koruması hakkında daha fazla bilgi
Power-to-X sistemleri için endüstriyel güvenlik

Dijital dönüşüm ve siber saldırıların artan karmaşıklığı, bütünsel bir güvenlik stratejisi gerektiriyor. İlave olarak, siber güvenlik tedbirlerinin uygulanması yasal bir zorunluluktur. Siber saldırılara karşı iyi bir koruma, sadece teknik ve organizasyonel önlemler birlikte alınırsa elde edilebilir.

Bu nedenle güvenli hizmetleri, çözümleri ve ürünleri içeren kapsamlı bir 360° güvenlik konsepti sunuyoruz. Bu, sistemlerinizin korunmasını basitleştirir ve tesisiniz için çok yönlü koruma sunar.

Endüstriyel güvenlik hakkında daha fazla bilgi

Referanslar


HY.City.Bremerhaven'de hidrojen servis istasyonu

Bremerhaven, Almanya'da akıllı sektör entegrasyonu

GP Joule, HY.City.Bremerhaven'da yeşil hidrojen için eksiksiz bir katma değer zinciri gerçekleştirdi. Yenilikçi otomasyon teknolojimiz güvenilir sektör entegrasyonu ve güvenli bir uzaktan bağlantı sağlar.

Ürünler


Bir elektrolizör içindeki kontrol panosu

Henüz doğru ürünü bulamadınız mı?

Bizimle irtibata geçmekten çekinmeyin. Kontrol panolarınızı bağlantı, haberleşme ve otomasyon teknolojisine ait 100.000'den fazla ürünümüzle donatmak için ideal çözümü birlikte bulacağız.