Yakıt hücrelerinin kontrolü ve izlenmesi Sabit ve denizcilik yakıt hücresi uygulamalarının otomasyonu, elektrifikasyonu ve network entegrasyonu için çözümlerimizi keşfedin. Teknik bültenimiz, sistemlerinizi az çaba harcayarak ve yüksek düzeyde güvenlik sağlayarak otomasyon teknolojisiyle nasıl donatabileceğinizi açıklamaktadır.

Yakıt hücresi

Yakıt hücresi sistemleri için otomasyon çözümleri

Yakıt hücreleri, hidrojen veya diğer hidrojen içeren gazların oksijenle reaksiyonu yoluyla elektrik üretir. Dizel jeneratörler gibi fosil yakıtların yerine, örneğin acil durum güç uygulamalarında, ada şebekelerinde ve gemi sistemlerinde giderek daha fazla kullanılmaktadırlar. Hassas kontrol ve otomasyon çözümleri, güvenilir ve verimli çalışma için çok önemlidir. Phoenix Contact, PLCnext Technology ile yakıt hücresi sistemlerinin otomasyonu için açık, modüler bir platform sağlıyor. Fonksiyonel emniyet ve siber güvenliğini entegre ederler.

Zorluk


Yakıt hücresi modülleri

Verimli ve güvenli çalışma

Emniyetli işletim ve beklenmeyen arızalar olmaksızın uzun hizmet ömrü, yakıt hücrelerinin yaygın olarak kabul görmesi için önemli ön koşullardır. Bir yakıt hücresi sisteminin belirli bir çıkış gücünü gerçekleştirmek için birkaç yakıt hücresi yığını birleştirilir. Bu yığın kombinasyonu, hem akım hem de veri sinyallerini ileten çözümler gerektirir. İlave olarak, yakıt hücresinin doğru ve verimli çalışmasını sağlamak için önemli proses parametrelerinin izlenmesi ve kontrol edilmesi gereklidir. Bunlar, yığınlar içindeki sıcaklığı, yakıt, hava veya oksijen basınçlarını ve elektriksel yığın parametrelerini içerir. Bu nedenle, ilgili tüm izleme ve kontrol fonksiyonlarının kapsamı, bir otomatik kontrol sistemi gerektirir. Ayrıca tüm yakıt hücresi sisteminin güvenliği her zaman sağlanmalı ve uygun bir güvenlik konsepti mevcut olmalıdır.

Çözüm


Yakıt hücrelerinin akıllı işletimi

İster acil durum güç uygulaması bağlamında, ister şebeke değiştirme sistemi olarak kullanımda, ister denizcilik sektöründe olsun, açık PLCnext Technology ekosistemimiz, yakıt hücresi uygulamanızı verimli ve emniyetli bir şekilde kontrol etmenize ve izlemenize olanak tanır. PLCnext Technology ve Axioline I/O, ilgili tüm sensör ve aktüatörleri entegre etmenize olanak tanıyan bir modüler otomasyon kiti sunar. Standart sinyallerin alınmasına ilave olarak, güvenlik bakımından kritik sinyallerin işlevsel olarak emniyetli I/O modülleri aracılığıyla entegre edilmesi ve kendinden emniyetli sinyallerin entegre edilmesi de mümkündür. IEC 62443 sertifikası ve açık haberleşme arayüzlerinin uyumlu kullanımı sayesinde, yakıt hücresi uygulamanızı IT açısından emniyetli bir şekilde üst düzey veri toplama sistemlerine kolayca bağlayabilirsiniz. Videomuzda bu konu hakkında daha fazla bilgi edinin.

Power-to-X uygulamasının önünde tablet bilgisayarlı bir çalışan

Merkezi olmayan yakıt hücrelerine erişim

Yakıt hücresi sistemleri merkezi olmayan uygulamalar için idealdir. Uygulamanıza güvenli uzaktan erişim için çeşitli seçenekler sunuyoruz. Bu, bakım ve servis işlerini hızlı ve verimli bir şekilde gerçekleştirebileceğiniz gibi maliyetli ve zaman alıcı yerinde servis çağrılarını önemli ölçüde azaltabileceğiniz anlamına gelir. Veri iletimi için, mGuard Secure Cloud çözümümüzü sunuyoruz. Bu anahtar teslimi uzaktan bakım çözümü, servis personelini ve sistemleri internet üzerinden emniyetli ve güvenilir şekilde birbirine bağlar. mGuard Secure Cloud, yüksek derecede güvenli VPN tünelleri kullanır ve cihazlar arasında iletilen verilerin gizliliğini, özgünlüğünü ve bütünlüğünü sağlar.

Şimdi podcast'i dinleyin
Yakıt hücrelerinin açık otomasyonu

Sessiz, temiz ve verimli - yakıt hücreleri kimyasal enerjiyi elektrik enerjisine dönüştürür. Karbonsuzlaştırmanın anahtarı olarak kabul edilirler. Podcast'te Phoenix Contact'tan Thomas Oesselke "soğuk yanmanın" yeşil hidrojenle ne ilgisi olduğunu açıklıyor. Ayrıca kritik altyapıların nasıl korunabileceğini ve siber güvenliğin neden gerekli olduğunu öğreneceksiniz. İsviçre'deki bir tünelden Avustralya taşrasına kadar ilginç pratik örneklerle.

Şimdi podcast'i dinleyin
Podcast: Yakıt hücrelerinin açık otomasyonu

Örnek kontrol ve izleme çözümünün yapısı

Yakıt hücreleri, ideal çalışma koşullarından hafif sapmalarda bile performans kapasitesini önemli ölçüde kaybedebilir. Bu nedenle, çalışma sıcaklıkları ve basınçları ile elektrik yığın parametreleri de dahil olmak üzere kritik çalışma parametrelerinin izlenmesi ve kontrol edilmesi gereklidir. Bu bakımdan, yakıt hücrelerinin emniyetli ve güvenilir bir şekilde çalışması için büyük ölçekte güç, sinyal ve veri bağlantılarına ihtiyaç vardır.

İnteraktif görüntü haritası: Yakıt hücreleri için bir örnek kontrol ve izleme çözümünün yapısı
Güvenlik router'ları
Kapsamlı güvenlik işlevleri sayesinde mGuard güvenlik router'ları, endüstriyel network'ünüzü insanların veya kötü amaçlı yazılımların yetkisiz erişimine karşı korur.
Daha fazla bilgi
Güvenlik router'ları
PLC'ler ve I/O'lar
Yakıt hücresi uygulamanızın uygun PLC'ler ve I/O'larla akıllı otomasyonu.
Daha fazla bilgi
PLC'ler ve I/O'lar
COMPLETE line – kontrol panosu için sektöre özel çözümler
Kapsamlı ve koordineli COMPLETE line ürün portföyü ile kontrol panolarını hızlı ve kolay oluşturun. COMPLETE line ürünleri tek tip bir tasarıma ve tek tip dokunuş hissine sahiptir, bu da montajlarını oldukça kolaylaştırır.
Daha fazla bilgi
COMPLETE line – kontrol panosu için sektöre özel çözümler
DC güç elektroniği
Yüksek verimliliğe sahip CHARX power güç elektroniğimiz uygun maliyetli çalışmayı mümkün kılar.
Daha fazla bilgi
DC güç elektroniği
Sinyal ve güç kabloları
Sinyal ve güç aktarımı için monte edilmiş kabloları kullanarak sensör ve aktüatörlerin bağlantısını sahada hızlı ve kolay şekilde yapın.
Daha fazla bilgi
Sinyal ve güç kabloları

İrtibat kişisi

Thomas Oesselke
Thomas Oesselke
İş Geliştirme Müdürü, Power-to-X
Yeşil hidrojenle karbon nötr bir geleceğe giden yolda size yardımcı olmaktan mutluluk duyarım.
Teknik bülten – yakıt hücreleri

Teknik bültenimizde sizleri neler bekliyor?

  • Yakıt hücresi sisteminin modüler, açık teknoloji konseptleriyle otomasyonu ve network'e bağlanması
  • Açık kontrol sistemi ile yakıt hücrelerinin optimum aralıkta ve yüksek verimlilikle çalıştırılması
  • Patlamaya karşı koruma, fonksiyonel emniyet, siber güvenlik çözümleri ve ürünleri ile yakıt hücresi sistemleri için kapsamlı güvenlik ve emniyet

Otomasyon, network entegrasyonu ve bağlantı teknolojisi alanlarındaki kapsamlı ürün portföyümüz ve fonksiyonel emniyet, siber güvenlik ve patlamaya karşı koruma alanlarındaki deneyimimizle, power-to-X uygulamanızın hayata geçirilmesinde sizi destekliyoruz.

Thomas Oesselke, İş Geliştirme Müdürü, Power-to-X
Thomas Oesselke

Garantili güvenlik

Yakıt hücrelerinin kritik altyapılarda da kullanılabilmesi için siber saldırılara karşı kapsamlı koruma gereklidir. Fonksiyonel emniyet ve patlamaya karşı koruma açısından sistem uygunluğunun sağlanması da önemli bir rol oynamaktadır. Müşterilerimizle birlikte, olası tehlikelerin ayrıntılı bir analizini geliştiriyor ve uygun bir güvenlik konsepti oluşturuyoruz.

Power-to-X sistemlerinin önündeki SIL simgesi
Power-to-X sisteminin önünde patlamaya karşı koruma simgesi
Power-to-X sistemleri için endüstriyel güvenlik
Power-to-X sistemlerinin önündeki SIL simgesi

Fonksiyonel emniyet mekanizmaları, arızaların veya potansiyel tehlikeli durumların yönetilebileceği şekilde düzenlenmelidir. Bu amaç, ihtiyaca uyarlanmış bir emniyet konsepti aracılığıyla en iyi şekilde başarılabilir.

Emniyet yaşam döngüsünün tamamını kapsayacak hizmetler sağlıyoruz. Ayrıca çok çeşitli emniyet uygulamalarımız IEC 61508 ve IEC 61511'e uygun olarak onaylanmıştır. En son bilgilerden haberdar olmanız için, çalışanlara yönelik eğitim kurslarıyla sizi desteklemekten mutluluk duyarız.

Fonksiyonel emniyet hakkında daha fazla bilgi
Power-to-X sisteminin önünde patlamaya karşı koruma simgesi

Yanıcı gazların oluşması nedeniyle patlamaya karşı koruma konusu hidrojen endüstrisinde hayati önem taşımaktadır. Çeşitli alanlara sahip patlama riskli bölgelerde gereksinimlerin uygulanmasına yönelik kapsamlı bir ürün ve çözüm yelpazesi sunuyoruz. Gerekmesi halinde çalışanlarınıza da eğitim veriyoruz. Ayrıca, kendinden güvenliğin doğrulanması ve belgelenmesi konusunda da sizi destekliyoruz.

Patlama koruması hakkında daha fazla bilgi
Power-to-X sistemleri için endüstriyel güvenlik

Dijital dönüşüm ve siber saldırıların artan karmaşıklığı, bütünsel bir güvenlik stratejisi gerektiriyor. İlave olarak, siber güvenlik tedbirlerinin uygulanması yasal bir zorunluluktur. Siber saldırılara karşı iyi bir koruma, sadece teknik ve organizasyonel önlemler birlikte alınırsa elde edilebilir.

Bu nedenle güvenli hizmetleri, çözümleri ve ürünleri içeren kapsamlı bir 360° güvenlik konsepti sunuyoruz. Bu, sistemlerinizin korunmasını basitleştirir ve tesisiniz için çok yönlü koruma sunar.

Endüstriyel güvenlik hakkında daha fazla bilgi

Referanslar


Endua'dan hidrojen enerji depolama sistemi

Endua için hepsi bir arada hidrojen enerjisi depolama çözümünün otomatikleştirilmesi

Ölçeklenebilir kontrol ve güvenlik sistemimiz, Endua'nın modüler hidrojen enerji depolama sisteminin kontrolünü ve bilgi kullanılabilirliğini iyileştiriyor. Aynı zamanda toplam sahip olma maliyeti daha uygun.

Ürünler


Bir power-to-X sistemindeki kontrol panoları

Henüz doğru ürünü bulamadınız mı?

Bizimle irtibata geçmekten çekinmeyin. Kontrol panolarınızı bağlantı, haberleşme ve otomasyon teknolojisine ait 100.000'den fazla ürünümüzle donatmak için ideal çözümü birlikte bulacağız.