Proses endüstrisi için yedekleme konseptleri

Proses endüstrisinde sistemin sürekliliği ve emniyetine ilişkin gereksinimler, genellikle diğer endüstrilerdekinden daha katıdır. Proseslerin işlevselliğini her koşulda sürdürmek için, üretim prosesleri ya tekil ya da çoğul yedeklilikle kurulur.

Planlamadan ürün montajına kadar size tavsiyelerde bulunmaktan mutluluk duyarız.

Bizi hemen arayın
Yardımcı güç kaynağı

Proses endüstrisinde yüksek sistem sürekliliği

Yedekli yardımcı güç kaynağından yedekli network ve kontrolörlere ve genel konseptlere kadar tüm seviyelerde size yedeklilik sağlıyoruz.

Bir proses tesisinde mavi üniformalı iki çalışan

Sürekliliği yüksek sistemler

İnsanların ve çevrenin korunmasını sağlamak ve pahalı üretim kesintilerinden kaçınmak için, son derece karmaşık proses tesislerinde işlevsel verimlilikle ilgili gereksinimler oldukça yüksektir. Bu nedenle tek bir bileşen arızası temel bir işlevin arızasına yol açmamalıdır. Bu kapsamda sürekliliği yüksek sistemlere ihtiyaç duyulmaktadır. Özel tasarımla sistem, örneğin kontrolör veya network kablosu arızalanırsa, sağlam yedek bileşene geçer. Bu, sistem arızalarını önler.

Bu yedeklilik kavramları, örneğin üretim tesislerinde, kimya ve ilaç sektörlerindeki paketleme birimlerinde kullanılmaktadır. Bu kavramlar aynı zamanda petrol, gaz, gıda ve power-to-X endüstrilerinde de kullanılmaktadır.

Bir proses tesisinin havadan fotoğrafı

Avantajlarınız Sistem yedekliliği konusundaki uzmanlığımızdan yararlanın

  • Kapsamlı bir ürün portföyü ile planlamadan ürün montajına kadar uygulamanıza yönelik genel konsept
  • Yedeklilik işlevinin sisteminizin özel gereksinimlerine göre uyarlanması.
  • Açık endüstri standartlarına dayalı yedekleme mekanizmalarının kullanımıyla üçüncü taraf cihazların kolay entegrasyonu

Yedekli proses tesislerinin tasarımı

İnteraktif görüntü haritası: Yedekli proses tesisi tasarımı
PLC kontrolörleri
Bütün gereksinimlerinizi karşılayan, tüm performans sınıflarında PLC kontrolörler sunuyoruz.
PLC kontrolörler hakkında daha fazla bilgi
PLC kontrolörleri
Endüstriyel Ethernet switch'ler
Endüstriyel düzeyde yönetimsiz ve yönetilebilir switch'ler.
Endüstriyel switch'ler hakkında daha fazla bilgi
Endüstriyel Ethernet switch'ler
I/O sistemleri
IP20 ve IP65/IP67 koruma sınıflarına sahip I/O sistemleri, tüm yaygın bus sistemleri ve network'ler için uygundur.
I/O sistemleri hakkında daha fazla bilgi
I/O sistemleri
Visu+ yazılımı
SCADA işlevli çok yönlü Visu+ görüntüleme yazılımımızın avantajından yararlanın.
VISU+ 2 RT-D 128 RED yazılımı hakkında daha fazla bilgi
Visu+ yazılımı
Maksimum fonksiyonelliğe sahip güç kaynakları
Maksimum işlevli dayanıklı QUINT POWER güç kaynakları, sinyal eşikleri ve karakteristik eğrilerin özel konfigürasyonu ve SFB Technology sayesinde yüksek sistem sürekliliği sağlar.
Güç kaynakları hakkında daha fazla bilgi
Maksimum fonksiyonelliğe sahip güç kaynakları

Yedekli güç kaynakları

Yardımcı besleme gerilimi için yedekleme konseptleri.

Bir proses tesisinin önünde güç kaynağı

Maksimum sistem sürekliliği

Sistem parçalarında veya münferit bileşenlerde yardımcı gerilim beslemesinin kesilmesi, uzun ve dolayısıyla maliyetli üretim kesintilerine yol açabilir. Şebekeden yüke kadar size tutarlı bir yedekli yardımcı gerilim kaynakları sunuyoruz.

Çift aşırı gerilim koruması (OVP) dahil olmak üzere yedekli güç kaynağı sistemlerini kullanarak her türlü hatayı izleyip sistem sürekliliğinizi artırabilirsiniz. Ayrıca güç kaynaklarımızda SIL 3 onayı, koruyucu kaplama ve ATEX/IECEx onayı bulunur. Ek harici modüller olmadan basitleştirilmiş bir tasarımla, kontrol panosunda maliyet ve yerden tasarruf edebilirsiniz.

Yedekli uzak I/O sistemleri

Yüksek sistem sürekliliği için güvenilir ve emniyetli I/O sistemleri.

Kontrol panosunda Axioline P I/O sistemi

Hot-swap özelliği ile yüksek süreklilik sunan I/O sistemi

Sürekliliği yüksek Axioline P I/O sistemimiz, yedekli PROFINET bus modüllerinin yanı sıra dijital ve analog I/O modüllerinden oluşur. Genişletilmiş sıcaklık aralıkları ve hot-swap kendinden güvenli I/O modülleri (HART ve NAMUR standartları dahil) ile AxiolineP proses endüstrisinin şartlarını karşılamak için tasarlanmıştır. Sistem DCS sistemlerine alt seviyeden bağlanabilir. İlaveten PROFIBUS PA cihazlarını network'ünüze yedekli olarak entegre etme seçeneğiniz de vardır.

Ayrıca I/O bileşenlerimiz için PROFINET yedeklilik katmanına dayalı standartlaştırılmış bir çözüm sunuyoruz.

Yedekli network'ler

Güvenilir network'ler, yüksek süreklilik yoluyla sistemin yüksek verimli çalışmasına olanak tanır.

Endüstriyel haberleşme için ürünler

Hatasız haberleşme

Yedekli network yapıları bir hata durumunda bile haberleşmenin sürdürülmesini sağlar.

Prosesinizde hangi iletim ortamını kullanırsanız kullanın, basit medya yedekliliğinden paralel network yedekliliğine kadar size uygun çözümler sunuyoruz. Ürün yelpazemiz, örneğin RSTP (Rapid Spanning Tree Protocol) veya MRP (Media Redundancy Protocol) ile hatasız bir haberleşme çözümü kurmak için uygun network bileşenlerini içerir. Bunun temelini yüksek performanslı gigabit switch'ler, modemler, kontrolörler ve medya dönüştürücüler oluşturur.

Yedekli kontrol sistemleri

Yedekli kontrol sistemleriyle sistem arıza sürelerini azaltabilir, uygun maliyetli çalışabilir ve olası tehlikeleri önleyebilirsiniz.

Yüksek performanslı RFC 4072S ve RFC 4072R kontrolörler

Güvenli ve yedekli yüksek performanslı kontrolörler

RFC (Remote Field Controller) serisi yüksek performanslı PLC'lerimiz, kontrol ve fieldbus sistemi ile ilgili durum mesajlarını rahatça okuyabileceğiniz bir diyagnostik ekranına sahiptir. Güçlü işlemci sayesinde zor otomasyon işlevleri azami hızda gerçekleştirilir.

PROFINET yedekli PLC'leriyle otomasyonunuzun sürekliliğini sağlayın. PLC'ler AutoSync Teknolojisi sayesinde yedekli sistemi otomatik olarak tesis eder.

Emniyet versiyonunu, SIL 3'e kadar olan emniyet fonksiyonlarını mevcut sistemlere entegre etmek için kullanabilirsiniz. PROFIsafe kullanımı kablaj işçiliğini ve montaj süresini azaltır.

Poses endüstrisi tesisi

Kullanışlı sistem yedeklemesi

Yedeklilik işlevini sisteminizin özel gereksinimlerine göre uyarlayın. PLCnext Technology kontrol platformumuza dayalı olarak, size herhangi bir cihaz üreticisinin erişebileceği açık endüstri standartlarını kullanmanız için bir yedeklilik sistemi sunuyoruz.

PLCnext Store'da PLCnext Control kontrolörlerini yedekli hale getirmek için uygulamalı sistem yedekliliğini bulacaksınız.

SCADA işlevli görüntüleme yazılımı

SCADA işlevli çok yönlü Visu+ görüntüleme yazılımımızın avantajından yararlanın.

VISU+ görüntüleme yazılımı

Her uygulama için yazılım

SCADA işlevli görüntüleme yazılımı her uygulamada kullanılabilir: kompakt dokunmatik panelden endüstriyel PC'ye kadar. Trend ve alarm yönetimi gibi standart fonksiyonlara ek olarak Visu+ alarm dağıtımı ve veri kaydı için harici veri tabanlarına bağlantılı kapsamlı fonksiyonlar da sunar. FDA 21 CRF, Bölüm 11'e uygun yüksek kaliteli grafik raporlama ve denetim fonksiyonları işlev yelpazesini tamamlar.

Visu+ 2 Windows PC'lerde ve tümleşik platformlarda (Windows CE) çalışır. Phoenix Contact'ın dokunmatik panellerine gömülü cihazlar için runtime bileşeni zaten yüklüdür. OPC Classic arayüzü ve çok sayıda direkt sürücü sayesinde Visu+ Phoenix Contact'ın ve diğer lider üreticilerin kontrolörlerine bağlanabilir.

Mobil kullanım için Visu+ mobil uygulaması iOS ve Android işletim sistemlerinde kullanılabilir. Çoklu dokunmatik desteği sayesinde akıllı cihazlarda da kolayca çalıştırmanızı sağlar.

Kişisel irtibat
Sizi ziyaret etmekten mutluluk duyarız!

Proses endüstrisi için yedeklilik konseptlerimiz hakkında daha fazla bilgi edinmek için bizimle iletişime geçmekten çekinmeyin.

Bizi hemen arayın
Tabletli iki çalışan sohbet ediyor