Kahverengi alan sistemlerinin modernizasyonu
Birçok üretim tesisinde, uzun çalışma süreleri nedeniyle farklı imalatçıların farklı nesil kontrol sistemleri kullanılmaktadır. Bu kontrol sistemleri için alınan destek zamanla zayıfladığından proses ekipmanının modernizasyonu kaçınılmazdır. Veri göçü, sadece güncelliğini kaybetmiş teknolojiyi değiştirmeye değil, aynı zamanda proses tesisinin geleceğin artan ihtiyaçlarına uyarlanmasına da odaklanmaktadır.
Tüm veri göçünü bir defada veya birkaç aşamada yapmak istemeniz sorun oluşturmaz. İşleme tesislerinizin modernizasyonu için çözümlerimizle, haberleşme sistemini güncelleyin. Bu, bakım işlemlerinizi optimize eder. İlave olarak, tesislerinizdeki aksama sürelerini azaltın ve denetlemeleri kâğıtsız yapın.
Avantajlarınız
- Kontrol panolarının sayısını % 20'ye kadar azaltarak marşaling maliyetlerini düşürün
- İşleme tesisinizin özel ihtiyaçlarına uyarlanmış tek bir kaynaktan ölçeklenebilir sinyal marshalling konsepti
- Yeni teknolojilerin kullanımı yoluyla tesislerde daha yüksek verimlilik ve etkinlik
Kontrol mühendisliğinin yenilenmesi
Eski kontrol mühendisliğinin en hızlı ve hatasız şekilde yenilenmesini sağlamanın mükemmel bir yolu yoktur. Sizinle koordinasyon halinde, sistemlerinizin akım durumunu analiz ederek veri göçü için doğru zamanı belirleriz.
Kontrol ve arayüz teknolojisinin hızlı dönüşümü
Kontrol sistemi ile kullandığınız ölçüm ve kontrol teknolojisi kaç yaşında? Hangi I/O modülleri kullanılıyor? Sahadan kontrol sistemine hangi sinyaller iletiliyor? Bu ve diğer soruları sizinle birlikte ele alıyoruz çünkü her veri göçü projesinin başlatma durumu farklıdır. Bundan dolayı, yeni bir I/O sistemine bağlanmak için sadece tek bir strateji yoktur.
Dikkatli bir envanter çalışması ve istişareden sonra dönüşüm için plan yapılır. Otomasyon teknolojisindeki uzmanlarımız, bu planı MCR teknolojisi ve bakımdan uzman personelle birlikte hazırlar. Sisteminizle ilgili tüm yerel endişeleri gidermek amacıyla tüm yaygın kontrol sistemleri için özel adaptasyon konseptleri sağlıyoruz. Bu yüzden, faal işletmeleri modernize ederken bile hatasız ve düşük duruş süreleri mümkündür.
Sinyal bağlantısının modernizasyonu
Klasik analog ve dijital sinyaller proses mühendisliği tesislerinde en sık kullanılan sinyal tipleri olmaya devam etmektedir. Bu tip sinyal iletiminin yönetilmesi ve teşhis edilmesi çok kolaydır, bununla birlikte klasik paralel kablajı şalt odasında çok fazla yer kaplar. Özelleştirilmiş sinyal marşaling'i ile şalt odasında yerden tasarruf edersiniz.
Proses endüstrisinde sinyal marshalling
Etkili sinyal marshalling detaylı planlama ister. Genel şalt odasının boyut ve maliyetini azaltmak için kontrol panolarının sayısını minimize etmek gerekir. İlave olarak, veri göçüne açıklık önemli bir rol oynar.
Yeni kurulumlar, küçük genişletmeler veya veri göçleri için olsun, şalt odanız için size özel bir marşaling konsepti geliştirmekten mutluluk duyarız.
Yer kazandıran tasarım
Özel arayüz modülleri ve kablolama çözümleri konularındaki kapsamlı uzmanlığımızdan yararlanın. Çözümlerimiz ana kontrol sistemi üreticilerinin farklı I/O komponentlerine ve aynı zamanda operatörlerin yerel ihtiyaçlarına uygun hale getirilmektedir.
Klemenslere, marşaling klemenslerine, pasif arayüz modüllerine ve röle modüllerine ilave olarak, arayüz komponentleri de temin ediyoruz. Bunlar arasında SIL-onaylı tekrarlamalı güç kaynakları, IS sinyal çiftleyiciler, solenoid sürücüler, aşırı gerilim koruma ürünleri ve emniyet röleleri bulunur. En yeni teknolojilerin kullanımı yoluyla, ürünlerimiz sıcaklık optimizasyonlu ve çok ince tasarlanarak geliştirilir. Bu, %20'ye kadar yer tasarruflarına yol açan kendinden emniyetli bir 80 x 80 cm pano içerisinde 1.024 analog girişin ayrılmasına ve marşaling'ine izin verir. Bu cihazlar sağlam taşıyıcı sistemiyle panoya yer kazandıran yapıda monte edilir ve sistem konnektörüyle kolayca bağlanır.
Kendinden güvenli sinyaller için marşaling yapısı örneği
Kâğıtsız Bakım 4.0 – verimli bakım işlemleri
Tek tip ve kolayca okunabilen etiketler, bakım kontrollerinde zorunludur. Uyumlu tesis markalama ve tesis-ölçekli WLAN kapsamı ile doğru komponenti, üniteyi veya tesis parçasını hızlıca etiketleyebilirsiniz. Bu şekilde, uygun dokümantasyon derhal elinizde olur.
Akıllı tesis markalama
Lazerle işlenmiş paslanmaz çelik etiketler gibi uzun ömürlü, kolayca okunabilir etiketlerimizin avantajından yararlanın.
Aynı zamanda RFID etiketleri temin ediyoruz. Bu etiketler, üzerlerinde bir toz katmanı oluşsa bile uzun süre okunaklı kalır. Etiket veya montaj malzemesinin içine entegre edilen açıkça okunabilen RFID HF veya RFID UHF aktarıcılarla, sadece güvenliği artırmazsınız. Aynı zamanda daha gelişmiş bakım yöntemlerinin de yolunu açarsınız.
Endüstriyel WLAN kapsamı
Tablette bakım yazılımını kullanarak denetimlerinizin belgelenmesini kolaylaştırın. Bakım mühendisi, bir program bazında kontrol edilecek tüm bileşenlere yönlendirilir. Bu senaryo, tabletleri ana MES'e sürekli bağlayan bir kablosuz network gerektirir. Bir WLAN network'ü, endüstriyel sınıf ofis ekipmanı ile bakım işlemlerini desteklemek için yeterlidir. Bir kablolu ve kablosuz kombinasyonu da benzer şekilde mümkündür. Aynı zamanda size uygun bir IT güvenlik konsepti de temin edebiliriz.
Bir başka seçenek, özellikle 20 erişim noktalı küçük network'ler için küme yönetimidir. Devreye alma süreci büyük ölçüde basitleştirilmiştir. Bu süreçte, erişim noktalarından sadece birinin konfigüre edilmesi gerekir. Konfigürasyon daha sonra network'teki diğer erişim noktalarına aktarılır. Dolayısıyla, güvenlikle ilgili tüm gerekli sistem parametrelerini kolayca yerine getirirsiniz.
Ölçüm verilerini yapay zekâ ile birleştirmek
Ölçülen verileri toplamak suretiyle, potansiyel arızaları erken bir aşamada tespit edebilir, dolayısıyla sorun giderme ve ilgili duruş süresini zamanında planlayabilirsiniz.
Önleyici bakım
Yarın olacak şeyi bugünden bilmek. Bakım departmanında bu büyük bir sorundur. Ancak, bugün sahadan geçmişe göre daha fazla veri almak mümkündür. Bu verileri web hizmetlerine bağlayabilirseniz, analizler kullanarak sistem kapanmalarını engelleyebilir veya azaltabilirsiniz.
Otomasyon çözümünüz için size profesyonel, entegre bir bulut çözümü sunuyoruz - altyapı ve platformlardan yazılıma kadar. Bu, dijital çağa geçişte size tüm avantajları ve özgürlükleri kullanma imkânı sunar.
RFID'ten karma gerçekliğe
AR uygulamaları, modern etiketleme yöntemleriyle ve güvenilir endüstriyel sınıf kablosuz network ile işletme ve bakımı destekleyebilir. NFC veya bir AR etiketi yoluyla bir tesis parçasına tanımlanan tablet, bu durumda kamera ekranında ilave bilgiler görüntüler. Bu, örneğin bir veri sayfası, bakım talimatları veya ilgili tüm iş adımlarının bulunduğu bir video olabilir. Tank düzeyleri veya yerel göstergeler olmadan sensörlerin sıcaklığı gibi ölçülmüş değerler de görüntülenebilir.
Proses endüstrisi için uzmanlarımız, tesislerinizi Endüstri 4.0-yetenekli yapma olanakları hakkında sizlere tavsiyede bulunmaktan mutluluk duyacaktır.
Ürünler
İşleme tesislerinizin taşınması için güvenilir ürünlerimize dayanan ısmarlama çözümler.
Sizlere tipik kontrol, izleme ve optimizasyon görevleri için bağlantı, haberleşme ve otomasyon teknolojisiyle geliştirilmiş çeşitli ürün ve çözümler temin ediyoruz. Bu ürün ve çözümlerle, proses verilerini güvenilir şekilde elde etmenizi, aktarmanızı ve işlemenizi sağlıyoruz.
Proses Endüstrisi için Kullanım Kılavuzumuzdan, kapsamlı ürün portföyümüz hakkında daha fazla bilgi edinin.